Menü Suche

Rohreinsätze mit Gewinde - vierkant

Auf Lager

Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz, Aluminiumlegierung Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
146 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gauge Gewindegröße Farbe Material Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Kaufen
0,4114 € - 0,864 € 3200 Auf Lager
M10
Grau
HDPE
0,5308 € - 1,1147 € 1050 Auf Lager
M8
Schwarz
HDPE
0,4125 € - 0,8663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Schwarz
HDPE
0,6237 € - 1,7475 € 3993 Auf Lager
M10
Chrom
Stahl
0,8659 € - 1,8184 € 280 Auf Lager
M8
Chrom
Stahl
0,7265 € - 1,5257 € 808 Auf Lager
M10
Schwarz
HDPE
0,4041 € - 0,884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
HDPE
4,6605 € - 9,3436 € 525 Auf Lager
M10
Chrom
Stahl
0,9364 € - 1,9664 € 500 Auf Lager
M8
Schwarz
HDPE mit Metalleinsatz
0,5741 € - 1,2057 € 955 Auf Lager
M10
Grau
HDPE
0,5399 € - 1,1339 € 3193 Auf Lager
M12
Grau
HDPE
0,8476 € - 1,78 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
Stahl
0,2611 € - 0,5483 € 23927 Auf Lager
M8
Schwarz
HDPE
0,2993 € - 0,6286 € 1899 Auf Lager
M8
Grau
HDPE
1,5994 € - 3,3587 € 3762 Auf Lager
M10
Schwarz
HDPE mit Metalleinsatz
0,7631 € - 1,9988 € 990 Auf Lager
1.5 mm
M8
Schwarz
PA
25.0 mm
0,7665 € - 0,8049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M8
Schwarz
PA
25.0 mm
0,6885 € - 1,4459 € 7355 Auf Lager
M6
Natur
Stahl
0,4237 € - 0,8899 € 5368 Auf Lager
M8
Schwarz
HDPE
0,2118 € - 0,4449 € 32749 Auf Lager
M6
Schwarz
HDPE
  • von 8
Metall Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 35.0 mm 1.5 mm HDPE Grau

10304013

Preisbereich
0,864 € - 0,4114 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 30.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

10286685

Preisbereich
1,1147 € - 0,5308 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 25.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

10286678

Preisbereich
0,8663 € - 0,4125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 22.0 mm 1.5 mm Stahl

10304778

Preisbereich
1,7475 € - 0,6237 €

Lagerbestände
3993 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 25.0 mm 1.2 mm Stahl

10304792

Preisbereich
1,8184 € - 0,8659 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 35.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

10286708

Preisbereich
1,5257 € - 0,7265 €

Lagerbestände
808 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286661

Preisbereich
0,884 € - 0,4041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 25.4 mm 16 Chrom

10164044

Preisbereich
9,3436 € - 4,6605 €

Lagerbestände
525 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 25.0 mm 2.0 mm HDPE mit Metalleinsatz Schwarz

10164136

Preisbereich
1,9664 € - 0,9364 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 40.0 mm 1.5 mm HDPE Grau

10303733

Preisbereich
1,2057 € - 0,5741 €

Lagerbestände
955 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde M12 Viereckig 40.0 mm 1.5 mm HDPE Grau

10303986

Preisbereich
1,1339 € - 0,5399 €

Lagerbestände
3193 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 32.0 mm 1.2 mm Stahl

10291849

Preisbereich
1,78 € - 0,8476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Metall Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 25.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

10286173

Preisbereich
0,5483 € - 0,2611 €

Lagerbestände
23927 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 25.0 mm 1.5 mm HDPE Grau

10303757

Preisbereich
0,6286 € - 0,2993 €

Lagerbestände
1899 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 30.0 mm 2.0 mm HDPE mit Metalleinsatz Schwarz

10164075

Preisbereich
3,3587 € - 1,5994 €

Lagerbestände
3762 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289952

Preisbereich
1,9988 € - 0,7631 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435519

Preisbereich
0,8049 € - 0,7665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Einsatz mit Gewinde M6 Viereckig 19.0 mm 1.0 mm Stahl

10291818

Preisbereich
1,4459 € - 0,6885 €

Lagerbestände
7355 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Metall Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 35.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

10286203

Preisbereich
0,8899 € - 0,4237 €

Lagerbestände
5368 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde M6 Viereckig 20.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

10286142

Preisbereich
0,4449 € - 0,2118 €

Lagerbestände
32749 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790