Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz, Aluminiumlegierung Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2323 € - 0,488 € | 4400 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,4798 € - 1,0076 € | 15800 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,4483 € - 0,9416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 14,4604 € - 29,8643 € | 3404 Auf Lager |
2.0 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,1048 € - 5,1731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.3 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,555 € - 1,1655 € | 3600 Auf Lager |
|
M12
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 10286258 | 0,6356 € - 1,3348 € | 12690 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
|
| 1,0264 € - 1,2855 € | 530 Auf Lager |
2.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8736 € - 1,092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,911 € - 1,913 € | 1536 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
|
||
| 0,3185 € - 0,6688 € | 25000 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,3417 € - 0,7176 € | 13000 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,3365 € - 0,7067 € | 5590 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,5413 € - 1,1368 € | 5431 Auf Lager |
|
M8
|
Grau
|
HDPE
|
|
||
| 0,6903 € - 1,4497 € | 6005 Auf Lager |
|
M8
|
Grau
|
HDPE
|
|
||
| 0,2255 € - 0,4736 € | 3186 Auf Lager |
|
M6
|
Grau
|
HDPE
|
|
||
| 0,6237 € - 1,7475 € | 3993 Auf Lager |
|
M10
|
Chrom
|
Stahl
|
|
||
| 0,8659 € - 1,8184 € | 280 Auf Lager |
|
M8
|
Chrom
|
Stahl
|
|
||
| 6,2939 € - 7,7174 € | 1218 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Aluminiumlegierung
|
|
||
| 1,0264 € - 2,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.