Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz, Aluminiumlegierung Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6167 € - 1,4399 € | 2065 Auf Lager |
1.5 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7665 € - 0,8049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7547 € - 1,5848 € | 811 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
|
||
| 0,9487 € - 1,9923 € | 1500 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
| 22,4299 € - 46,3045 € | 48 Auf Lager |
1.5 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9213 € - 1,9348 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
| 0,7518 € - 1,5789 € | 1600 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
| 14,4604 € - 29,8643 € | 41 Auf Lager |
2.0 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,4299 € - 46,3045 € | 43 Auf Lager |
2.0 mm
|
M16
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,1905 € - 45,8314 € | 84 Auf Lager |
2.0 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16,0234 € - 29,8643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
M20
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 21,754 € - 44,8852 € | 192 Auf Lager |
1.5 mm
|
M16
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,4604 € - 29,8643 € | 66 Auf Lager |
1.5 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3356 € - 4,1813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1048 € - 5,1731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,9961 € - 26,8187 € | 305 Auf Lager |
1.5 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,6951 € - 3,5597 € | 1358 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
| 1,7741 € - 4,4057 € | 92 Auf Lager |
2.0 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,1905 € - 45,8314 € | 51 Auf Lager |
1.5 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,9961 € - 26,8187 € | 379 Auf Lager |
1.5 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.