Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz, Aluminiumlegierung Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5304 € - 1,1138 € | 10550 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 4,6605 € - 9,3436 € | 525 Auf Lager |
|
M10
|
Chrom
|
Stahl
|
|
||
| 0,5741 € - 1,2057 € | 955 Auf Lager |
|
M10
|
Grau
|
HDPE
|
|
||
| 2,5016 € - 5,2534 € | 514 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
| 0,7624 € - 0,9533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6885 € - 1,4459 € | 7355 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
|
||
| 1,613 € - 3,3874 € | 1073 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
| 0,3266 € - 0,686 € | 2400 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 1,5994 € - 3,3587 € | 3762 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
| 0,7631 € - 1,9988 € | 990 Auf Lager |
1.5 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1506 € - 3,039 € | 80 Auf Lager |
1.5 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1606 € - 2,4372 € | 1933 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
| 0,2283 € - 0,4794 € | 18056 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 22,4299 € - 46,3045 € | 16 Auf Lager |
2.0 mm
|
M20
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9532 € - 2,0017 € | 2000 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
|
||
| 0,2952 € - 0,62 € | 1500 Auf Lager |
|
M8
|
Grau
|
HDPE
|
|
||
| 0,6602 € - 1,3865 € | 1501 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,7546 € - 1,5846 € | 4926 Auf Lager |
|
M10
|
Grau
|
HDPE
|
|
||
| 0,3868 € - 0,8124 € | 4500 Auf Lager |
|
M10
|
Grau
|
HDPE
|
|
||
| 1,2475 € - 2,6197 € | 3221 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.