Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz, Aluminiumlegierung Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3576 € - 0,751 € | 4943 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,7436 € - 1,5616 € | 3313 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
| 0,2036 € - 0,4277 € | 2500 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 14,4604 € - 29,8643 € | 299 Auf Lager |
1.5 mm
|
M16
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5772 € - 1,5139 € | 2663 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
|
||
| 21,754 € - 44,8852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10248171 | 0,3677 € - 0,7722 € | 173 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
| 1,1947 € - 2,509 € | 960 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
| 1,0025 € - 2,4749 € | 750 Auf Lager |
1.5 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,7312 € - 6,3276 € | 400 Auf Lager |
|
M10
|
Chrom
|
Aluminium-Gusslegierung
|
|
||
| 1,0192 € - 1,2747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,3315 € - 10,4769 € | 120 Auf Lager |
|
M10
|
Chrom
|
Aluminium-Gusslegierung
|
|
||
| 0,9364 € - 1,9664 € | 500 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
| 0,7445 € - 0,9286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8476 € - 1,78 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
|
||
| 2,6034 € - 5,4672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9571 € - 3,8734 € | 1353 Auf Lager |
2.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8645 € - 2,1378 € | 1600 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
|
||
| 0,2438 € - 0,2438 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 1,3545 € - 5,7025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M12
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.