Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Rohrendkappen bieten idealen Schutz von Schläuchen, Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen. Die Rohrendkappen dienen dem gleichen Zweck wie die Schrumpfendkappen, schrumpfen jedoch nicht, wenn sie während des Anwendungsverfahrens erhitzt werden. Sie sind UV- und wetterbeständig, was sie für Außenanwendungen ideal macht.
Seriennummer: SR1610, SR1620
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3139 € - 0,6712 € | 641 Auf Lager |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
0,3844 € - 0,9846 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
0,7462 € - 1,8155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
0,0915 € - 0,1992 € | 2258 Auf Lager |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,3844 € - 0,8663 € | 4049 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
0,2971 € - 0,7214 € | 15487 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
0,2027 € - 0,4287 € | 7162 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
0,3914 € - 0,8338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,2787 € - 0,5913 € | 1642 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
0,4463 € - 0,9432 € | 495 Auf Lager |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
0,0687 € - 0,1481 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,1478 € - 0,3518 € | 17297 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
0,1195 € - 0,2569 € | 7674 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
0,2224 € - 0,476 € | 5758 Auf Lager |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
0,3534 € - 0,3717 € | 128 Auf Lager |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,2999 € - 0,6446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
0,1351 € - 0,2877 € | 6114 Auf Lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
0,4449 € - 0,9491 € | 811 Auf Lager |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
0,5463 € - 1,165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
0,4435 € - 0,9462 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.