Menü Suche

Rohrendkappen

Auf Lager

Rohrendkappen schützen Rohre mit und ohne Gewinde, Stangen und andere zylindrische Objekte. Ihr spezielles Design verhindert ein unbeabsichtigtes Verschieben der Kappe. Am besten geeignet als Schutzabdeckung und zur Maskierung von Bereichen während des Lackierens im Freien.Idealer Schutz für Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.Die kurzen Ausführungen dienen als Universalverschlüsse. Die besonders große Tiefe und die abgeschrägten Enden der langen Ausführungen gewährleisten ein festen Sitz.Sie schrumpfen nicht, wenn sie während des Anwendungsprozesses erhitzt werden. Material: PVC, LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1610, SR1620

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Typ Kaufen
0,4519 € - 0,9641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.5 mm
12.3 mm
0,3917 € - 0,8828 € 8500 Auf Lager
63.0 mm
12.6 mm
0,4548 € - 0,9611 € 300 Auf Lager
72.5 mm
12.6 mm
0,3055 € - 0,6568 € 100 Auf Lager
47.0 mm
12.4 mm
0,1879 € - 0,4037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.7 mm
12.5 mm
0,449 € - 0,9581 € 1050 Auf Lager
69.8 mm
12.1 mm
0,34 € - 0,7321 € 400 Auf Lager
53.5 mm
12.3 mm
0,4835 € - 1,0304 € 16320 Auf Lager
82.0 mm
12.3 mm
0,3199 € - 0,6839 € 1000 Auf Lager
50.3 mm
11.7 mm
0,3917 € - 1,0033 € 92 Auf Lager
57.0 mm
44.0 mm
0,5567 € - 1,1871 € 4680 Auf Lager
85.0 mm
12.2 mm
0,4361 € - 0,937 € 960 Auf Lager
66.4 mm
11.0 mm
0,1506 € - 0,3585 € 200 Auf Lager
25.0 mm
37.0 mm
0,7604 € - 1,85 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
47.0 mm
0,3988 € - 0,8496 € 360 Auf Lager
59.5 mm
12.5 mm
0,1377 € - 0,2931 € 6000 Auf Lager
31.7 mm
12.8 mm
0,0932 € - 0,203 € 2000 Auf Lager
22.1 mm
11.0 mm
0,2066 € - 0,4368 € 9000 Auf Lager
38.0 mm
12.2 mm
0,1218 € - 0,2618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
13.3 mm
17880 Auf Lager
44.5 mm
12.4 mm
  • von 2
Rohrendkappen 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rot

10069783

Preisbereich
0,9641 € - 0,4519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rot

10071854

Preisbereich
0,8828 € - 0,3917 €

Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rot

10084540

Preisbereich
0,9611 € - 0,4548 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Rot

10072745

Preisbereich
0,6568 € - 0,3055 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rot

10070666

Preisbereich
0,4037 € - 0,1879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Rot

10072509

Preisbereich
0,9581 € - 0,449 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rot

10071342

Preisbereich
0,7321 € - 0,34 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rot

10074015

Preisbereich
1,0304 € - 0,4835 €

Lagerbestände
16320 Auf Lager
Merkmale
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Rot

10077887

Preisbereich
0,6839 € - 0,3199 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Rot

10085370

Preisbereich
1,0033 € - 0,3917 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rot

10084533

Preisbereich
1,1871 € - 0,5567 €

Lagerbestände
4680 Auf Lager
Merkmale
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rot

10087367

Preisbereich
0,937 € - 0,4361 €

Lagerbestände
960 Auf Lager
Merkmale
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Rot

10085356

Preisbereich
0,3585 € - 0,1506 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Rot

10085387

Preisbereich
1,85 € - 0,7604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rot

10071434

Preisbereich
0,8496 € - 0,3988 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rot

10069134

Preisbereich
0,2931 € - 0,1377 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rot

10082102

Preisbereich
0,203 € - 0,0932 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rot

10071502

Preisbereich
0,4368 € - 0,2066 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rot

10071359

Preisbereich
0,2618 € - 0,1218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Rot

10068953


Lagerbestände
17880 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790