Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rohrendkappen schützen Rohre mit und ohne Gewinde, Stangen und andere zylindrische Objekte. Ihr spezielles Design verhindert ein unbeabsichtigtes Verschieben der Kappe. Am besten geeignet als Schutzabdeckung und zur Maskierung von Bereichen während des Lackierens im Freien.Idealer Schutz für Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.Die kurzen Ausführungen dienen als Universalverschlüsse. Die besonders große Tiefe und die abgeschrägten Enden der langen Ausführungen gewährleisten ein festen Sitz.Sie schrumpfen nicht, wenn sie während des Anwendungsprozesses erhitzt werden. Material: PVC, LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1610, SR1620
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,449 € - 0,9581 € | 1050 Auf Lager |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 0,1377 € - 0,2931 € | 6000 Auf Lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,2066 € - 0,4368 € | 9000 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,4519 € - 0,9641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,3917 € - 0,8828 € | 8500 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,1074 € - 0,228 € | 20400 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 0,3027 € - 0,7351 € | 8040 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 0,0932 € - 0,203 € | 2000 Auf Lager |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,7604 € - 1,85 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 0,34 € - 0,7321 € | 400 Auf Lager |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,4835 € - 1,0304 € | 16320 Auf Lager |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 17880 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
| 0,3917 € - 1,0033 € | 92 Auf Lager |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,3199 € - 0,6839 € | 1000 Auf Lager |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| 0,3988 € - 0,8496 € | 360 Auf Lager |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1218 € - 0,2618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 0,3601 € - 0,3787 € | 128 Auf Lager |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,2266 € - 0,4851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,5567 € - 1,1871 € | 4680 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,4361 € - 0,937 € | 960 Auf Lager |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.