Gerippte Rohrendstopfen bieten eine zuverlässige Abdichtung für Rohr- und Schlauchenden. Das gerippte Design sorgt für einen festen Sitz, der ein Auslaufen verhindert und gleichzeitig Halt und Stabilität bietet. Die gerippte Form hält den Stopfen unter Druck oder Vibration an seinem Platz und verhindert as Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen. Die einfache Steckmontage erleichtert die Installation und erfordert kein Werkzeug.Die gerippte Form gewährleistet einen guten Sitz, verhindert Leckagen und bietet gleichzeitig zusätzlichen Halt und Stabilität.Verhindern das Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen.Einfache Installation, indem man sie in das Loch schiebt, bis sie fest sitzen. Material: PE Farbe: Rot, Weiß Seriennummer: SR1604, SR1603
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | Farbe | H | Grifftyp | d | h1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0833 € - 0,1792 € | 14500 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Weiß
|
0.461 in
11.7 mm
|
Mit Fingergriff
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,3472 € - 0,7833 € | 7200 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,3285 € - 0,8406 € | 124400 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3701 € - 0,9461 € | 85650 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Ohne Fingergriff
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1143 € - 0,2781 € | 17325 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,8838 € - 2,1332 € | 180 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,3601 € - 0,4218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.48 in
12.2 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 0,1332 € - 0,3796 € | 1400 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ohne Fingergriff
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,7001 € - 1,5004 € | 350 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,0611 € - 0,1425 € | 250 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Rot
|
0.461 in
11.7 mm
|
Mit Fingergriff
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,1563 € - 0,3374 € | 15000 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Rot
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 0,0593 € - 0,1229 € | 2000 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Rot
|
0.457 in
11.6 mm
|
Mit Fingergriff
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,185 € - 0,2264 € | 3000 Auf Lager |
0.307 in
7.8 mm
|
Weiß
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0563 € - 0,1443 € | 3200 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Weiß
|
0.457 in
11.6 mm
|
Ohne Fingergriff
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,3644 € - 0,7833 € | 60 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,5581 € - 1,2775 € | 400 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 0,1324 € - 0,3766 € | 2500 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1922 € - 0,4037 € | 12600 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1921 € - 0,231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.307 in
7.8 mm
|
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,106 € - 0,2714 € | 5960 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ohne Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.