Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gerippte Rohrendstopfen bieten eine zuverlässige Abdichtung für Rohr- und Schlauchenden. Das gerippte Design sorgt für einen festen Sitz, der ein Auslaufen verhindert und gleichzeitig Halt und Stabilität bietet. Die gerippte Form hält den Stopfen unter Druck oder Vibration an seinem Platz und verhindert as Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen. Die einfache Steckmontage erleichtert die Installation und erfordert kein Werkzeug.
Material: PE Farbe: Rot, Weiß Seriennummer: SR1604, SR1603
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | h | Farbe | H | Grifftyp | d | h1 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8019 € - 5,8841 € | 279 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
1,6474 € - 3,4595 € | 246 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
0.157 in
4 mm
|
|
2
|
||
1,1545 € - 2,4246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.35 in
8.9 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
||
0,7026 € - 1,4754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
0,842 € - 1,7682 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
0,9194 € - 1,9308 € | 423 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
1,2841 € - 2,6966 € | 1000 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
2
|
||
1,4925 € - 3,1342 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
0,9011 € - 1,8923 € | 1100 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
0,597 € - 1,2537 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
0.079 in
2 mm
|
|
2
|
||
0,7533 € - 1,5819 € | 1677 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
0,4266 € - 0,9195 € | 251 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
1,6333 € - 3,4891 € | 56 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
0.236 in
6 mm
|
|
2
|
||
0,3407 € - 0,7687 € | 8400 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,3534 € - 0,4139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.48 in
12.2 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
0,2717 € - 0,5618 € | 10949 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,5477 € - 1,2537 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,104 € - 0,2664 € | 6485 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ohne Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,3576 € - 0,7687 € | 102 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,8673 € - 2,0934 € | 342 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.