Menü Suche

Rohrendstopfen, gerippt

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen bieten eine zuverlässige Abdichtung für Rohr- und Schlauchenden. Das gerippte Design sorgt für einen festen Sitz, der ein Auslaufen verhindert und gleichzeitig Halt und Stabilität bietet. Die gerippte Form hält den Stopfen unter Druck oder Vibration an seinem Platz und verhindert as Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen. Die einfache Steckmontage erleichtert die Installation und erfordert kein Werkzeug.

  • Ribbed shape assures a snug fit and prevents leaking while providing added grip and stability.
  • It keeps dust, dirt, and contaminants from entering.
  • It is simple to install, pushed into the hole until it is snug.
Material: PE Farbe: Rot, Weiß Seriennummer: SR1604, SR1603

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
43 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Farbe H Grifftyp d h1 Typ Kaufen
0,5209 € - 1,2655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.2 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
120.0 mm
1.8 mm
1
0,1308 € - 0,3725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5 mm
Weiß
12.0 mm
Ohne Fingergriff
70.0 mm
1.5 mm
1
0,3576 € - 0,7687 € 102 Auf Lager
12.5 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
90.0 mm
1.6 mm
1
0,3407 € - 0,7687 € 8400 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
90.0 mm
1.6 mm
1
0,1886 € - 0,3962 € 8258 Auf Lager
12.5 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
80.0 mm
1.5 mm
1
0,8673 € - 2,0934 € 342 Auf Lager
13.0 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
125.0 mm
1.0 mm
1
0,3534 € - 0,4139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.2 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
120.0 mm
1.8 mm
1
0,6871 € - 1,4725 € 2472 Auf Lager
12.8 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
110.0 mm
1.3 mm
1
1,0095 € - 2,1644 € 1877 Auf Lager
13.0 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
125.0 mm
1.0 mm
1
1,17 € - 2,3714 € 650 Auf Lager
13.3 mm
Rot
14.2 mm
Mit Fingergriff
135.0 mm
1.2 mm
1
0,0582 € - 0,1206 € 3200 Auf Lager
10.8 mm
Rot
11.6 mm
Mit Fingergriff
40.0 mm
1.2 mm
1
0,1816 € - 0,2222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.8 mm
Weiß
8.0 mm
Mit Fingergriff
30.0 mm
1.0 mm
1
0,0533 € - 0,1298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.8 mm
Weiß
11.6 mm
Mit Fingergriff
40.0 mm
1.2 mm
1
0,1436 € - 0,408 € 3578 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
14.0 mm
Ohne Fingergriff
80.0 mm
1.5 mm
1
0,056 € - 0,1312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.8 mm
Weiß
11.7 mm
Ohne Fingergriff
50.0 mm
1.2 mm
1
0,3632 € - 0,9284 € 68345 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
14.0 mm
Ohne Fingergriff
100.0 mm
1.5 mm
1
1,125 € - 2,5429 € 78 Auf Lager
13.3 mm
Weiß
14.2 mm
Mit Fingergriff
135.0 mm
1.2 mm
1
0,104 € - 0,2664 € 6485 Auf Lager
10.7 mm
Weiß
12.0 mm
Ohne Fingergriff
60.0 mm
1.3 mm
1
0,1299 € - 0,3696 € 9009 Auf Lager
10.5 mm
Weiß
12.0 mm
Mit Fingergriff
70.0 mm
1.5 mm
1
0,1122 € - 0,2729 € 38321 Auf Lager
10.7 mm
Weiß
12.0 mm
Mit Fingergriff
60.0 mm
1.3 mm
1
  • von 3
Rohrendstopfen 120.0 mm 12.2 mm PE Rot

10093634

Preisbereich
1,2655 € - 0,5209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 70.0 mm 10.5 mm PE Weiß

10069905

Preisbereich
0,3725 € - 0,1308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 90.0 mm 12.5 mm PE Rot

10092989

Preisbereich
0,7687 € - 0,3576 €

Lagerbestände
102 Auf Lager
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 90.0 mm 12.5 mm PE Weiß

10093603

Preisbereich
0,7687 € - 0,3407 €

Lagerbestände
8400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 80.0 mm 12.5 mm PE Rot

10092736

Preisbereich
0,3962 € - 0,1886 €

Lagerbestände
8258 Auf Lager
Merkmale
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 125.0 mm 13.0 mm PE Rot

10104156

Preisbereich
2,0934 € - 0,8673 €

Lagerbestände
342 Auf Lager
Merkmale
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 120.0 mm 12.2 mm PE Weiß

10093627

Preisbereich
0,4139 € - 0,3534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 110.0 mm 12.8 mm PE Weiß

10071366

Preisbereich
1,4725 € - 0,6871 €

Lagerbestände
2472 Auf Lager
Merkmale
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 125.0 mm 13.0 mm PE Weiß

10071373

Preisbereich
2,1644 € - 1,0095 €

Lagerbestände
1877 Auf Lager
Merkmale
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 135.0 mm 13.3 mm PE Rot

10104163

Preisbereich
2,3714 € - 1,17 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 40.0 mm 10.8 mm PE Rot

10092903

Preisbereich
0,1206 € - 0,0582 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 30.0 mm 7.8 mm PE Weiß

10069981

Preisbereich
0,2222 € - 0,1816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 40.0 mm 10.8 mm PE Weiß

10093559

Preisbereich
0,1298 € - 0,0533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 80.0 mm 12.5 mm PE Weiß

10069912

Preisbereich
0,408 € - 0,1436 €

Lagerbestände
3578 Auf Lager
Merkmale
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 50.0 mm 10.8 mm PE Weiß

10069875

Preisbereich
0,1312 € - 0,056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 100.0 mm 12.5 mm PE Weiß

10069929

Preisbereich
0,9284 € - 0,3632 €

Lagerbestände
68345 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 135.0 mm 13.3 mm PE Weiß

10071380

Preisbereich
2,5429 € - 1,125 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 60.0 mm 10.7 mm PE Weiß

10069899

Preisbereich
0,2664 € - 0,104 €

Lagerbestände
6485 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 70.0 mm 10.5 mm PE Weiß

10093580

Preisbereich
0,3696 € - 0,1299 €

Lagerbestände
9009 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 60.0 mm 10.7 mm PE Weiß

10093573

Preisbereich
0,2729 € - 0,1122 €

Lagerbestände
38321 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farbe
    Weiß