Menü Suche

Rohrendstopfen, gerippt

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen bieten eine zuverlässige Abdichtung für Rohr- und Schlauchenden. Das gerippte Design sorgt für einen festen Sitz, der ein Auslaufen verhindert und gleichzeitig Halt und Stabilität bietet. Die gerippte Form hält den Stopfen unter Druck oder Vibration an seinem Platz und verhindert as Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen. Die einfache Steckmontage erleichtert die Installation und erfordert kein Werkzeug.

  • Ribbed shape assures a snug fit and prevents leaking while providing added grip and stability.
  • It keeps dust, dirt, and contaminants from entering.
  • It is simple to install, pushed into the hole until it is snug.
Material: PE Farbe: Rot, Weiß Seriennummer: SR1604, SR1603

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
43 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Farbe H Grifftyp d h1 Typ Kaufen
2,8019 € - 5,8841 € 279 Auf Lager
15.2 mm
Weiß
Mit Fingergriff
127.8 mm
2
1,6474 € - 3,4595 € 246 Auf Lager
8.1 mm
Weiß
Mit Fingergriff
4 mm
2
1,1545 € - 2,4246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.9 mm
Weiß
Mit Fingergriff
3 mm
2
0,7026 € - 1,4754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
Weiß
Mit Fingergriff
57.2 mm
2
0,842 € - 1,7682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
Weiß
Mit Fingergriff
63.5 mm
2
0,9194 € - 1,9308 € 423 Auf Lager
6.0 mm
Weiß
Mit Fingergriff
71.0 mm
2
1,2841 € - 2,6966 € 1000 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
Mit Fingergriff
3.5 mm
2
1,4925 € - 3,1342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
Weiß
Mit Fingergriff
95.0 mm
2
0,9011 € - 1,8923 € 1100 Auf Lager
9.5 mm
Weiß
Mit Fingergriff
70.0 mm
2
0,597 € - 1,2537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
Weiß
Mit Fingergriff
2 mm
2
0,7533 € - 1,5819 € 1677 Auf Lager
9.5 mm
Weiß
Mit Fingergriff
60.0 mm
2
0,4266 € - 0,9195 € 251 Auf Lager
7.5 mm
Weiß
Mit Fingergriff
66.0 mm
2
1,6333 € - 3,4891 € 56 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
Mit Fingergriff
6 mm
2
0,3407 € - 0,7687 € 8400 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
90.0 mm
1.6 mm
1
0,3534 € - 0,4139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.2 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
120.0 mm
1.8 mm
1
0,2717 € - 0,5618 € 10949 Auf Lager
12.5 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
100.0 mm
1.5 mm
1
0,5477 € - 1,2537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
110.0 mm
1.3 mm
1
0,104 € - 0,2664 € 6485 Auf Lager
10.7 mm
Weiß
12.0 mm
Ohne Fingergriff
60.0 mm
1.3 mm
1
0,3576 € - 0,7687 € 102 Auf Lager
12.5 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
90.0 mm
1.6 mm
1
0,8673 € - 2,0934 € 342 Auf Lager
13.0 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
125.0 mm
1.0 mm
1
  • von 3
Rohrendstopfen 127.8 mm 15.2 mm PE Weiß

10085813

Preisbereich
5,8841 € - 2,8019 €

Lagerbestände
279 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 4.000 in 8.1 mm PE Weiß

10085806

Preisbereich
3,4595 € - 1,6474 €

Lagerbestände
246 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4 mm
  • h
    8.1 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 3.000 in 8.9 mm PE Weiß

10085417

Preisbereich
2,4246 € - 1,1545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3 mm
  • h
    8.9 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 57.2 mm 9.7 mm PE Weiß

10085783

Preisbereich
1,4754 € - 0,7026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 63.5 mm 8.1 mm PE Weiß

10070307

Preisbereich
1,7682 € - 0,842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 71.0 mm 6.0 mm PE Weiß

10071915

Preisbereich
1,9308 € - 0,9194 €

Lagerbestände
423 Auf Lager
Merkmale
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 3.500 in 12.7 mm PE Weiß

10085790

Preisbereich
2,6966 € - 1,2841 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.5 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 95.0 mm 7.5 mm PE Weiß

10085608

Preisbereich
3,1342 € - 1,4925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 70.0 mm 9.5 mm PE Weiß

10085400

Preisbereich
1,8923 € - 0,9011 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 2.000 in 9.7 mm PE Weiß

10085578

Preisbereich
1,2537 € - 0,597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 60.0 mm 9.5 mm PE Weiß

10085585

Preisbereich
1,5819 € - 0,7533 €

Lagerbestände
1677 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 66.0 mm 7.5 mm PE Weiß

10085592

Preisbereich
0,9195 € - 0,4266 €

Lagerbestände
251 Auf Lager
Merkmale
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 6.000 in 12.7 mm PE Weiß

10085820

Preisbereich
3,4891 € - 1,6333 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 90.0 mm 12.5 mm PE Weiß

10093603

Preisbereich
0,7687 € - 0,3407 €

Lagerbestände
8400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 120.0 mm 12.2 mm PE Weiß

10093627

Preisbereich
0,4139 € - 0,3534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 100.0 mm 12.5 mm PE Rot

10093009

Preisbereich
0,5618 € - 0,2717 €

Lagerbestände
10949 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 110.0 mm 12.8 mm PE Rot

10104125

Preisbereich
1,2537 € - 0,5477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 60.0 mm 10.7 mm PE Weiß

10069899

Preisbereich
0,2664 € - 0,104 €

Lagerbestände
6485 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 90.0 mm 12.5 mm PE Rot

10092989

Preisbereich
0,7687 € - 0,3576 €

Lagerbestände
102 Auf Lager
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 125.0 mm 13.0 mm PE Rot

10104156

Preisbereich
2,0934 € - 0,8673 €

Lagerbestände
342 Auf Lager
Merkmale
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot