Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.
Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
Material: PE-LD, PVC, PE
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | h | Farbe | Material | Grifftyp | d | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1945 € - 0,2273 € | 600 Auf Lager |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
0,9476 € - 1,4925 € | 15460 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,887 € - 1,3939 € | 3849 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,8631 € - 2,2087 € | 6 Auf Lager |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,221 € - 0,2844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Ohne Fingergriff
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,2196 € - 0,283 € | 37 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Ohne Fingergriff
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,9011 € - 1,4221 € | 7128 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,259 € - 0,6652 € | 2870 Auf Lager |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
4,224 € - 8,8705 € | 56 Auf Lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,2393 € - 0,5825 € | 18195 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
0,1802 € - 0,4021 € | 2194 Auf Lager |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1985 € - 0,479 € | 93 Auf Lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,2816 € - 0,822 € | 715 Auf Lager |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
0,466 € - 1,1295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,1957 € - 0,5056 € | 60 Auf Lager |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,9983 € - 1,5629 € | 268 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,466 € - 1,2093 € | 1234 Auf Lager |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
2,6189 € - 6,3783 € | 2844 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,6814 € - 1,0771 € | 59 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,3238 € - 0,8634 € | 13678 Auf Lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.