Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.
Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
Material: PE-LD, PVC, PE
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | h | Farbe | Material | Grifftyp | d | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1562 € - 0,3962 € | 6949 Auf Lager |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Weiß
|
PE
|
Mit Fingergriff
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,887 € - 1,3939 € | 3849 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,9476 € - 1,4925 € | 15460 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,214 € - 0,2773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Ohne Fingergriff
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,221 € - 0,2844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Ohne Fingergriff
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,9011 € - 1,4221 € | 7128 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,2196 € - 0,283 € | 37 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Ohne Fingergriff
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2393 € - 0,5825 € | 18195 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
4,224 € - 8,8705 € | 56 Auf Lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,1985 € - 0,479 € | 93 Auf Lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,6913 € - 1,1221 € | 178 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6814 € - 1,0771 € | 59 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,183 € - 0,2351 € | 4203 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Ohne Fingergriff
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2816 € - 0,822 € | 715 Auf Lager |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
0,1661 € - 0,1973 € | 982 Auf Lager |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
0,1802 € - 0,4021 € | 2194 Auf Lager |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1957 € - 0,5056 € | 60 Auf Lager |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,466 € - 1,1295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,259 € - 0,6652 € | 2870 Auf Lager |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,3238 € - 0,8634 € | 13678 Auf Lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
PE
|
Ohne Fingergriff
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.