Menü Suche

Rohrendstopfen

Auf Lager

Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.

Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.

Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.

  • Bieten einen sicheren und zuverlässigen Verschluss, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Schlauch oder Rohr verhindert.
  • Werden in der Bau-, Sanitär- und Fertigungsindustrie verwendet.
  • Bieten eine präzise und sichere Abdichtung.
Material: PE-LD, PVC, PE
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D h Farbe Material Grifftyp d Kaufen
0,1945 € - 0,2273 € 600 Auf Lager
1.62 mm
6.4 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
41.1 mm
0,9476 € - 1,4925 € 15460 Auf Lager
30.0 mm
20.0 mm
Schwarz
PVC
Ohne Fingergriff
25.0 mm
0,887 € - 1,3939 € 3849 Auf Lager
29.0 mm
20.0 mm
Schwarz
PVC
Ohne Fingergriff
23.0 mm
0,8631 € - 2,2087 € 6 Auf Lager
12.2 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
150.0 mm
0,221 € - 0,2844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
12.0 mm
Schwarz
LDPE
Ohne Fingergriff
17.0 mm
0,2196 € - 0,283 € 37 Auf Lager
19.0 mm
12.0 mm
Schwarz
LDPE
Ohne Fingergriff
16.0 mm
0,9011 € - 1,4221 € 7128 Auf Lager
29.0 mm
20.0 mm
Schwarz
PVC
Ohne Fingergriff
24.0 mm
0,259 € - 0,6652 € 2870 Auf Lager
11.4 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
63.5 mm
4,224 € - 8,8705 € 56 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
203.2 mm
0,2393 € - 0,5825 € 18195 Auf Lager
8.0 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
71.5 mm
0,1802 € - 0,4021 € 2194 Auf Lager
6.9 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
50.0 mm
0,1985 € - 0,479 € 93 Auf Lager
7.0 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
60.0 mm
0,2816 € - 0,822 € 715 Auf Lager
10.2 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
80.0 mm
0,466 € - 1,1295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.8 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
100.0 mm
0,1957 € - 0,5056 € 60 Auf Lager
11.4 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
50.8 mm
0,9983 € - 1,5629 € 268 Auf Lager
32.0 mm
20.0 mm
Schwarz
PVC
Ohne Fingergriff
26.0 mm
0,466 € - 1,2093 € 1234 Auf Lager
10.7 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
108.0 mm
2,6189 € - 6,3783 € 2844 Auf Lager
45.0 mm
25.0 mm
Schwarz
PVC
Ohne Fingergriff
40.0 mm
0,6814 € - 1,0771 € 59 Auf Lager
35.0 mm
22.0 mm
Schwarz
PVC
Ohne Fingergriff
28.0 mm
0,3238 € - 0,8634 € 13678 Auf Lager
9.5 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
83.8 mm
  • von 5
Rohrendstopfen 41.1 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10084649

Preisbereich
0,2273 € - 0,1945 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 25.0 mm Ohne Fingergriff PVC Schwarz

10179840

Preisbereich
1,4925 € - 0,9476 €

Lagerbestände
15460 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 23.0 mm Ohne Fingergriff PVC Schwarz

10179826

Preisbereich
1,3939 € - 0,887 €

Lagerbestände
3849 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 150.0 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10087541

Preisbereich
2,2087 € - 0,8631 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 17.0 mm Ohne Fingergriff LDPE Schwarz

10060179

Preisbereich
0,2844 € - 0,221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 16.0 mm Ohne Fingergriff LDPE Schwarz

10060162

Preisbereich
0,283 € - 0,2196 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 24.0 mm Ohne Fingergriff PVC Schwarz

10179833

Preisbereich
1,4221 € - 0,9011 €

Lagerbestände
7128 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 63.5 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10090039

Preisbereich
0,6652 € - 0,259 €

Lagerbestände
2870 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    11.4 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 203.2 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10104576

Preisbereich
8,8705 € - 4,224 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 71.5 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10085905

Preisbereich
0,5825 € - 0,2393 €

Lagerbestände
18195 Auf Lager
Merkmale
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 50.0 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10085882

Preisbereich
0,4021 € - 0,1802 €

Lagerbestände
2194 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • h
    6.9 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 60.0 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10085899

Preisbereich
0,479 € - 0,1985 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 80.0 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10085912

Preisbereich
0,822 € - 0,2816 €

Lagerbestände
715 Auf Lager
Merkmale
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 100.0 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10085929

Preisbereich
1,1295 € - 0,466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • h
    10.8 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 50.8 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10090022

Preisbereich
0,5056 € - 0,1957 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    11.4 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 26.0 mm Ohne Fingergriff PVC Schwarz

10179857

Preisbereich
1,5629 € - 0,9983 €

Lagerbestände
268 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 108.0 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10087589

Preisbereich
1,2093 € - 0,466 €

Lagerbestände
1234 Auf Lager
Merkmale
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 40.0 mm Ohne Fingergriff PVC Schwarz

10179871

Preisbereich
6,3783 € - 2,6189 €

Lagerbestände
2844 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 28.0 mm Ohne Fingergriff PVC Schwarz

10060209

Preisbereich
1,0771 € - 0,6814 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 83.8 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10086490

Preisbereich
0,8634 € - 0,3238 €

Lagerbestände
13678 Auf Lager
Merkmale
  • d
    83.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff