Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.
Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
Material: PE-LD, PVC, PE
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | h | Farbe | Material | Grifftyp | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0275 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
Mit Fingergriff
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,7044 € - 1,1435 € | 178 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,4881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6944 € - 1,0976 € | 60 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,7231 € - 1,419 € | 7300 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,8895 € - 1,4017 € | 20298 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,7001 € - 1,1349 € | 250 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,0316 € - 1,6213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2395 € | 1203 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,8376 € | 1700 Auf Lager |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,2439 € - 0,5935 € | 18180 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,4097 € | 1500 Auf Lager |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,5152 € | 60 Auf Lager |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,1477 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,2955 € | 205 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0172 € - 1,5926 € | 278 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,8795 € - 2,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9182 € - 1,4491 € | 7027 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.