Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.
Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
Material: PE-LD, PVC, PE
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | h | Farbe | Material | Grifftyp | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2252 € - 0,2898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,9039 € - 1,4204 € | 3849 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,7044 € - 1,1435 € | 178 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6944 € - 1,0976 € | 60 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1982 € - 0,2317 € | 600 Auf Lager |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 0,2439 € - 0,5935 € | 18180 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 0,9182 € - 1,4491 € | 7027 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4749 € - 1,2323 € | 200 Auf Lager |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8795 € - 2,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,201 € | 900 Auf Lager |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,264 € - 0,6779 € | 2800 Auf Lager |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,7231 € - 1,419 € | 7300 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1879 € - 0,2439 € | 498 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,4881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8895 € - 1,4017 € | 20298 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1951 € | 2000 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7001 € - 1,1349 € | 250 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,3525 € | 500 Auf Lager |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.