Menü Suche

Rohrendstopfen

Auf Lager

Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.

Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.

Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.

  • Bieten einen sicheren und zuverlässigen Verschluss, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Schlauch oder Rohr verhindert.
  • Werden in der Bau-, Sanitär- und Fertigungsindustrie verwendet.
  • Bieten eine präzise und sichere Abdichtung.
Material: PE-LD, PVC, PE
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D h Farbe Material Grifftyp d Kaufen
0,2787 € - 0,5972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5 mm
Weiß
PE
Mit Fingergriff
63.0 mm
1,056 € - 2,0402 € 8 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
139.7 mm
0,1591 € - 0,3873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
54.0 mm
0,027 € - 0,042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
11.0 mm
Natur
LDPE
Mit Fingergriff
24.0 mm
0,0808 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.8 mm
8.2 mm
Natur
LDPE
Mit Fingergriff
84.5 mm
0,0373 € - 0,058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
10.0 mm
Natur
LDPE
Mit Fingergriff
4.0 mm
0,0339 € - 0,0527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
9.2 mm
Natur
LDPE
Mit Fingergriff
34.7 mm
0,0244 € - 0,038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
10.4 mm
Natur
LDPE
Ohne Fingergriff
26.0 mm
0,0197 € - 0,0306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
9.9 mm
Natur
LDPE
Ohne Fingergriff
18.3 mm
0,0715 € - 0,1112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.0 mm
10.4 mm
Natur
LDPE
Ohne Fingergriff
65.0 mm
0,0223 € - 0,0348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.3 mm
11.0 mm
Natur
LDPE
Ohne Fingergriff
16.0 mm
0,0557 € - 0,0867 € 90 Auf Lager
43.0 mm
10.5 mm
Natur
LDPE
Ohne Fingergriff
41.0 mm
0,0715 € - 0,1112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
10.0 mm
Natur
LDPE
Ohne Fingergriff
55.0 mm
0,0502 € - 0,0781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.0 mm
11.5 mm
Natur
LDPE
Ohne Fingergriff
40.0 mm
0,0715 € - 0,1112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
12.5 mm
Natur
LDPE
Ohne Fingergriff
53.0 mm
0,142 € - 0,2209 € 98 Auf Lager
86.5 mm
8.0 mm
Natur
LDPE
Ohne Fingergriff
84.5 mm
0,0715 € - 0,1112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.5 mm
11.0 mm
Natur
LDPE
Ohne Fingergriff
59.0 mm
0,014 € - 0,0218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
9.4 mm
Natur
LDPE
Ohne Fingergriff
13.0 mm
0,0197 € - 0,0306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.7 mm
11.0 mm
Natur
LDPE
Ohne Fingergriff
19.6 mm
0,0981 € - 0,1526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.6 mm
9.5 mm
Natur
LDPE
Ohne Fingergriff
75.0 mm
  • von 5
Rohrendstopfen 63.0 mm Mit Fingergriff PE Weiß

10084519

Preisbereich
0,5972 € - 0,2787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    63.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 139.7 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10082874

Preisbereich
2,0402 € - 1,056 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 54.0 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10072752

Preisbereich
0,3873 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    54.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 24.0 mm Mit Fingergriff LDPE Natur

20591977

Preisbereich
0,042 € - 0,027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 84.5 mm Mit Fingergriff LDPE Natur

20592004

Preisbereich
0,1256 € - 0,0808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    84.5 mm
  • D
    85.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 4.0 mm Mit Fingergriff LDPE Natur

20591991

Preisbereich
0,058 € - 0,0373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 34.7 mm Mit Fingergriff LDPE Natur

20591984

Preisbereich
0,0527 € - 0,0339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.7 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 26.0 mm Ohne Fingergriff LDPE Natur

20572600

Preisbereich
0,038 € - 0,0244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • D
    26.5 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 18.5 mm Ohne Fingergriff LDPE Natur

20572570

Preisbereich
0,0306 € - 0,0197 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 66.0 mm Ohne Fingergriff LDPE Natur

20572716

Preisbereich
0,1112 € - 0,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    65.0 mm
  • D
    66.0 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 16.0 mm Ohne Fingergriff LDPE Natur

20572563

Preisbereich
0,0348 € - 0,0223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 41.0 mm Ohne Fingergriff LDPE Natur

20572648

Preisbereich
0,0867 € - 0,0557 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 55.0 mm Ohne Fingergriff LDPE Natur

20572686

Preisbereich
0,1112 € - 0,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 40.0 mm Ohne Fingergriff LDPE Natur

20572631

Preisbereich
0,0781 € - 0,0502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 53.0 mm Ohne Fingergriff LDPE Natur

20572679

Preisbereich
0,1112 € - 0,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    53.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 84.5 mm Ohne Fingergriff LDPE Natur

20572730

Preisbereich
0,2209 € - 0,142 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • d
    84.5 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 59.0 mm Ohne Fingergriff LDPE Natur

20572693

Preisbereich
0,1112 € - 0,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    59.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 13.0 mm Ohne Fingergriff LDPE Natur

20572556

Preisbereich
0,0218 € - 0,014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 19.6 mm Ohne Fingergriff LDPE Natur

20572587

Preisbereich
0,0306 € - 0,0197 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.6 mm
  • D
    20.7 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 75.0 mm Ohne Fingergriff LDPE Natur

20572723

Preisbereich
0,1526 € - 0,0981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    75.0 mm
  • D
    76.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur