Menü Suche

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Auf Lager

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
282 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Lüftungsloch Farbe Material H Kompatible Nennrohrgrößen (alle) d Typ Kaufen
0,6427 € - 1,3498 € 27000 Auf Lager
N
Grau
LDPE - PIR
20.0 mm
20.0 mm
1,1851 € - 2,4887 € 8000 Auf Lager
N
Grau
LDPE - PIR
20.0 mm
26.0 mm
6,0978 € - 12,8054 € 2160 Auf Lager
N
Grau
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
2,7865 € - 3,0961 € 98 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
141.3 mm
2
0,0551 € - 0,4158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Blau
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
0,1549 € - 0,4399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Orange
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
0,1549 € - 0,4399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Grün
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
0,5222 € - 1,1057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
N
Gelb
LDPE - PIR
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
2,3243 € - 2,3243 € 5520 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
0,4003 € - 0,8466 € 22500 Auf Lager
N
Gelb
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
31,6944 € - 47,5631 € 88 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
0,6284 € - 2,3079 € 3210 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
6,3274 € - 6,3274 € 1096 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
0,0997 € - 0,2109 € 15600 Auf Lager
N
Gelb
LDPE - PIR
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
0,1192 € - 0,2524 € 14560 Auf Lager
N
Gelb
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
0,0635 € - 0,1346 € 32640 Auf Lager
N
Gelb
LDPE - PIR
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
1,3386 € - 3,0431 € 2700 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
4,2469 € - 10,0033 € 1925 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
1,8078 € - 1,8078 € 2590 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
39.6 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
55,0526 € - 82,5861 € 24 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
  • von 15
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 20.0 mm 20.0 mm Grau LDPE - PIR

10337097

Preisbereich
1,3498 € - 0,6427 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 26.0 mm 20.0 mm Grau LDPE - PIR

10337103

Preisbereich
2,4887 € - 1,1851 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 70.0 mm 30.0 mm Grau LDPE - PIR

10337110

Preisbereich
12,8054 € - 6,0978 €

Lagerbestände
2160 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 141.3 mm 40.0 mm Grau LDPE

10337080

Preisbereich
3,0961 € - 2,7865 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen LDPE Blau

10120712

Preisbereich
0,4158 € - 0,0551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Blau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen LDPE Orange

10120705

Preisbereich
0,4399 € - 0,1549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Orange
Rohrschutzkappe in Standardgrößen LDPE Grün

10120729

Preisbereich
0,4399 € - 0,1549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grün
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 76.1 mm 35.0 mm Gelb LDPE - PIR

10070291

Preisbereich
1,1057 € - 0,5222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 168.3 mm 40.0 mm Gelb LDPE

10093474

Preisbereich
2,3243 € - 2,3243 €

Lagerbestände
5520 Auf Lager
Merkmale
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 150, ANSI 6
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 60.3 mm 30.0 mm Gelb LDPE - PIR

10070277

Preisbereich
0,8466 € - 0,4003 €

Lagerbestände
22500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 50, ANSI 2
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 558.8 mm 60.0 mm Gelb LDPE

10230541

Preisbereich
47,5631 € - 31,6944 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 550, ANSI 22
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 101.6 mm 40.0 mm Gelb LDPE

10093399

Preisbereich
2,3079 € - 0,6284 €

Lagerbestände
3210 Auf Lager
Merkmale
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 323.9 mm 50.0 mm Gelb LDPE

10093535

Preisbereich
6,3274 € - 6,3274 €

Lagerbestände
1096 Auf Lager
Merkmale
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 300, ANSI 12
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 26.9 mm 25.0 mm Gelb LDPE - PIR

10070185

Preisbereich
0,2109 € - 0,0997 €

Lagerbestände
15600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 33.7 mm 30.0 mm Gelb LDPE - PIR

10070192

Preisbereich
0,2524 € - 0,1192 €

Lagerbestände
14560 Auf Lager
Merkmale
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 25, ANSI 1
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 21.3 mm 20.0 mm Gelb LDPE - PIR

10070178

Preisbereich
0,1346 € - 0,0635 €

Lagerbestände
32640 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 127.0 mm 40.0 mm Gelb LDPE

10093436

Preisbereich
3,0431 € - 1,3386 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 273.0 mm 45.0 mm Gelb LDPE

10093511

Preisbereich
10,0033 € - 4,2469 €

Lagerbestände
1925 Auf Lager
Merkmale
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 250, ANSI 10
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 139.7 mm 39.6 mm Gelb LDPE

10093443

Preisbereich
1,8078 € - 1,8078 €

Lagerbestände
2590 Auf Lager
Merkmale
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 125, ANSI 5
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 660.4 mm 100.0 mm Gelb LDPE

10230565

Preisbereich
82,5861 € - 55,0526 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 650, ANSI 26
  • Lüftungsloch
    N