Menü Suche

Rohrschutzkappen - PCR

In Produktion

Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
117 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße H d Kaufen
0,036 € - 0,056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
9.6 mm
0,0495 € - 0,077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.7 mm
11.0 mm
0,0765 € - 0,119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
29.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 1/4"
25.3 mm
42.4 mm
0,0765 € - 0,119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
31.8 mm
0,0855 € - 0,095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.6 mm
40.0 mm
0,3789 € - 0,5894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 3/4"
30.0 mm
54.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.7 mm
11.5 mm
0,072 € - 0,112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
23.2 mm
0,0765 € - 0,119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
28.5 mm
0,0765 € - 0,119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
28.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4"
19.9 mm
13.7 mm
0,0495 € - 0,077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,0567 € - 0,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.7 mm
14.0 mm
0,063 € - 0,098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
19.0 mm
0,063 € - 0,098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2"
20.8 mm
21.3 mm
0,072 € - 0,112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
24.0 mm
0,0855 € - 0,133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1"
19.2 mm
33.7 mm
0,063 € - 0,098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.3 mm
20.0 mm
0,504 € - 0,784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.5 mm
82.0 mm
  • von 6
Rohrschutzkappe 9.6 mm LDPE - PCR Grün

20748081

Preisbereich
0,056 € - 0,036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.6 mm
  • H
    18.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 11.0 mm LDPE - PCR Grün

20748104

Preisbereich
0,077 € - 0,0495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 29.0 mm LDPE - PCR Grün

20748340

Preisbereich
0,119 € - 0,0765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 42.4 mm LDPE - PCR Grün

20748432

Preisbereich
0,2016 € - 0,1296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • H
    25.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/4"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 31.8 mm LDPE - PCR Grün

20748364

Preisbereich
0,119 € - 0,0765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 40.0 mm LDPE - PCR Grün

20748418

Preisbereich
0,095 € - 0,0855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 54.0 mm LDPE - PCR Grün

20748517

Preisbereich
0,5894 € - 0,3789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 3/4"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 11.5 mm LDPE - PCR Grün

20748111

Preisbereich
0,077 € - 0,0495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.5 mm
  • H
    19.7 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 23.2 mm LDPE - PCR Grün

20748272

Preisbereich
0,112 € - 0,072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.2 mm
  • H
    21.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 28.5 mm LDPE - PCR Grün

20748333

Preisbereich
0,119 € - 0,0765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 28.0 mm LDPE - PCR Grün

20748326

Preisbereich
0,119 € - 0,0765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 13.7 mm LDPE - PCR Grün

20748159

Preisbereich
0,077 € - 0,0495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/4"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 10.0 mm LDPE - PCR Grün

20748098

Preisbereich
0,077 € - 0,0495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/8"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 14.0 mm LDPE - PCR Grün

20748166

Preisbereich
0,0882 € - 0,0567 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 19.0 mm LDPE - PCR Grün

20748234

Preisbereich
0,098 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 21.3 mm LDPE - PCR Grün

20748258

Preisbereich
0,098 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 24.0 mm LDPE - PCR Grün

20748289

Preisbereich
0,112 € - 0,072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 33.7 mm LDPE - PCR Grün

20748371

Preisbereich
0,133 € - 0,0855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 20.0 mm LDPE - PCR Grün

20748241

Preisbereich
0,098 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 82.0 mm LDPE - PCR Grün

20748647

Preisbereich
0,784 € - 0,504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%