Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | H | d | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,036 € - 0,056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0855 € - 0,095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3789 € - 0,5894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 3/4"
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0567 € - 0,0882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.