Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | H | d | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0315 € - 0,049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,027 € - 0,042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,324 € - 0,504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
||
0,324 € - 0,504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
1,62 € - 2,52 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
0,153 € - 0,17 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
0,1458 € - 0,2268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,243 € - 0,27 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.