Menü Suche

Rohrschutzkappen - PCR

In Produktion

Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
117 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße H d Kaufen
1,08 € - 1,20 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
165.0 mm
0,0315 € - 0,049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
6.0 mm
0,054 € - 0,084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.6 mm
12.0 mm
0,0585 € - 0,091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/8"
18.0 mm
17.2 mm
0,0765 € - 0,119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4"
25.0 mm
26.9 mm
0,0585 € - 0,091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.7 mm
16.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.9 mm
12.7 mm
0,063 € - 0,098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
18.0 mm
0,063 € - 0,098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.8 mm
22.0 mm
0,2565 € - 0,399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.8 mm
52.8 mm
0,2385 € - 0,371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2"
27.8 mm
60.3 mm
0,0567 € - 0,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.1 mm
15.0 mm
0,063 € - 0,098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
18.5 mm
0,027 € - 0,042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
4.0 mm
0,072 € - 0,112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
25.4 mm
0,0495 € - 0,077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.9 mm
13.0 mm
0,0567 € - 0,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.7 mm
15.5 mm
2,34 € - 2,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.7 mm
200.0 mm
1,305 € - 2,03 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.6 mm
110.0 mm
0,2565 € - 0,399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.8 mm
52.0 mm
  • von 6
Rohrschutzkappe 165.0 mm LDPE - PCR Grün

20748944

Preisbereich
1,20 € - 1,08 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    165.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 6.0 mm LDPE - PCR Grün

20748043

Preisbereich
0,049 € - 0,0315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 12.0 mm LDPE - PCR Grün

20748128

Preisbereich
0,084 € - 0,054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • H
    19.6 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 17.2 mm LDPE - PCR Grün

20748203

Preisbereich
0,091 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.2 mm
  • H
    18.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3/8"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 26.9 mm LDPE - PCR Grün

20748319

Preisbereich
0,119 € - 0,0765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3/4"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 16.0 mm LDPE - PCR Grün

20748197

Preisbereich
0,091 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 12.7 mm LDPE - PCR Grün

20748135

Preisbereich
0,077 € - 0,0495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 18.0 mm LDPE - PCR Grün

20748210

Preisbereich
0,098 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 22.0 mm LDPE - PCR Grün

20748265

Preisbereich
0,098 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 52.8 mm LDPE - PCR Grün

20748500

Preisbereich
0,399 € - 0,2565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    52.8 mm
  • H
    30.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 60.3 mm LDPE - PCR Grün

20748548

Preisbereich
0,371 € - 0,2385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    60.3 mm
  • H
    27.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 15.0 mm LDPE - PCR Grün

20748173

Preisbereich
0,0882 € - 0,0567 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 18.5 mm LDPE - PCR Grün

20748227

Preisbereich
0,098 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 4.0 mm LDPE - PCR Grün

20748029

Preisbereich
0,042 € - 0,027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 25.4 mm LDPE - PCR Grün

20748296

Preisbereich
0,112 € - 0,072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 13.0 mm LDPE - PCR Grün

20748142

Preisbereich
0,077 € - 0,0495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • H
    19.9 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 15.5 mm LDPE - PCR Grün

20748180

Preisbereich
0,0882 € - 0,0567 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 200.0 mm LDPE - PCR Grün

20749026

Preisbereich
2,60 € - 2,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 110.0 mm LDPE - PCR Grün

20748777

Preisbereich
2,03 € - 1,305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    110.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 52.0 mm LDPE - PCR Grün

20748494

Preisbereich
0,399 € - 0,2565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%