Menü Suche

Rohrverbinder

Auf Lager

Rohrverbinder werden verwendet, um mehrere Rohre durch eine einfache Steckverbindung miteinander zu verbinden. Bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung für mehr Sicherheit und Langlebigkeit.Werden verwendet, um mehrere Rohre miteinander zu verbinden.Verfügen über einen Gewindeeinsatz und eignen sich somit für Stell- und Nivellierfüße.Gewährleisten eine sichere und zuverlässige Verbindung. Material: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfform Farbe Material Oberfläche Typ Kaufen
6,7435 € - 14,9748 € 400 Auf Lager
Schwarz
PA
Glänzend
1
7,2457 € - 14,9748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
Glänzend
1
9,8713 € - 20,3682 € 286 Auf Lager
Schwarz
PA
Glänzend
2
9,8713 € - 20,3682 € 290 Auf Lager
Schwarz
PA
Glänzend
2
15,2804 € - 17,3465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
PA
Glänzend
F4
14,8417 € - 16,8461 € 20 Auf Lager
Rund
Natur
PA
Glänzend
F4
4,046 € - 4,046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Glänzend
F2
3,8633 € - 3,8633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Glänzend
F1
1,5495 € - 1,5495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Glänzend
F4
11,3921 € - 12,9561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
PA
Glänzend
F2
12,2117 € - 13,8608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
PA
Glänzend
F2
1,9811 € - 1,9811 € 190 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Glänzend
F6
1,6787 € - 4,0891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Glänzend
F1
0,5292 € - 0,8233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
PE
Kein Finish
1
0,6647 € - 1,034 € 840 Auf Lager
Rund
Schwarz
Nylon
Kein Finish
1
0,8552 € - 1,3304 € 3500 Auf Lager
Rund
Schwarz
PE
Kein Finish
1
0,9749 € - 1,5166 € 108 Auf Lager
Rund
Schwarz
Nylon
Kein Finish
2
1,1503 € - 1,7893 € 300 Auf Lager
Schwarz
Nylon
2
2,2396 € - 2,4776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Nylon
Male (with bolt)
10304167 1,1865 € - 2,3501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
Female (with nut)
  • von 9
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Glänzend PA

10254967

Preisbereich
14,9748 € - 6,7435 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • D
    25.0 mm
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Glänzend PA

10254950

Preisbereich
14,9748 € - 7,2457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • D
    25.0 mm
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Glänzend PA

10254981

Preisbereich
20,3682 € - 9,8713 €

Lagerbestände
286 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Glänzend PA

10254998

Preisbereich
20,3682 € - 9,8713 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Rohrverbinder Rund 1.5 20.0 mm Natur PA

10374313

Preisbereich
17,3465 € - 15,2804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    F4
Rohrverbinder Rund 2.0 20.0 mm Natur PA

10374344

Preisbereich
16,8461 € - 14,8417 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    F4
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10374269

Preisbereich
4,046 € - 4,046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    F2
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10374252

Preisbereich
3,8633 € - 3,8633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    F1
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10374221

Preisbereich
1,5495 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    F4
Rohrverbinder Rund 1.5 20.0 mm Natur PA

10374306

Preisbereich
12,9561 € - 11,3921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    F2
Rohrverbinder Rund 2.0 20.0 mm Natur PA

10374337

Preisbereich
13,8608 € - 12,2117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    F2
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10374238

Preisbereich
1,9811 € - 1,9811 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    F6
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10374207

Preisbereich
4,0891 € - 1,6787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    F1
Rohrverbinder 22.2 mm 20 Schwarz PE

10093351

Preisbereich
0,8233 € - 0,5292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PE
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    1
Gerader Rohrverbinder Rund 30.0 mm Nylon Schwarz

10255117

Preisbereich
1,034 € - 0,6647 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    1
Rohrverbinder 20 31.8 mm PE

10093344

Preisbereich
1,3304 € - 0,8552 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PE
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    1
Rohrverbinder 25.0 mm Schwarz Nylon

10255049

Preisbereich
1,5166 € - 0,9749 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    2
Gerader Rohrverbinder Nylon Schwarz

10255124

Preisbereich
1,7893 € - 1,1503 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • Metallkern
    Y
  • D
    32.0 mm
Expandierender Rohrverbinder Rund M10 35.0 mm 2.0 mm Nylon

10435823

Preisbereich
2,4776 € - 2,2396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Gewindegröße
    M10
Rohrverbinder M6 22.0 mm 1.5 mm Nylon

10304167

Preisbereich
2,3501 € - 1,1865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gewindegröße
    M6
  • D
    22.0 mm