Menü Suche

Rohrverbinder

Auf Lager

Rohrverbinder werden verwendet, um mehrere Rohre durch eine einfache Steckverbindung miteinander zu verbinden. Bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung für mehr Sicherheit und Langlebigkeit.Werden verwendet, um mehrere Rohre miteinander zu verbinden.Verfügen über einen Gewindeeinsatz und eignen sich somit für Stell- und Nivellierfüße.Gewährleisten eine sichere und zuverlässige Verbindung. Material: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfform Farbe Material Oberfläche Typ Kaufen
6,7435 € - 14,9748 € 400 Auf Lager
Schwarz
PA
Glänzend
1
2,0517 € - 6,4479 € 460 Auf Lager
Schwarz
Nylon
Glänzend
2
10,4739 € - 21,6638 € 16 Auf Lager
Schwarz
PA
Glänzend
2
1,8078 € - 3,5855 € 144 Auf Lager
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
2,3236 € - 2,5756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
10301142 2,8839 € - 6,3575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
4,9693 € - 25,4602 € 249 Auf Lager
Schwarz
PA
Glänzend
3
1,7777 € - 1,9737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
3,5439 € - 7,8339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
9,8713 € - 20,3682 € 290 Auf Lager
Schwarz
PA
Glänzend
2
3,0704 € - 6,7793 € 270 Auf Lager
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
3,7447 € - 7,412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
1,8337 € - 2,0296 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
3,1075 € - 7,6288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
0,9971 € - 1,9765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
Male (with bolt)
0,9749 € - 1,5166 € 108 Auf Lager
Rund
Schwarz
Nylon
Kein Finish
2
0,6133 € - 2,2115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Nylon
Female (with nut)
16,9304 € - 20,1874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
2
0,5292 € - 0,8233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
PE
Kein Finish
1
0,6647 € - 1,034 € 840 Auf Lager
Rund
Schwarz
Nylon
Kein Finish
1
  • von 9
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Glänzend PA

10254967

Preisbereich
14,9748 € - 6,7435 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • D
    25.0 mm
Rohrverbinder 1.5 25.0 mm Schwarz Nylon

10248140

Preisbereich
6,4479 € - 2,0517 €

Lagerbestände
460 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Glänzend PA

10255001

Preisbereich
21,6638 € - 10,4739 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • D
    30.0 mm
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 20.0 mm 30.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10301104

Preisbereich
3,5855 € - 1,8078 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Female
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 25.0 mm 40.0 mm 2 Nylon Schwarz

10435779

Preisbereich
2,5756 € - 2,3236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Female
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 25.0 mm 50.0 mm 2 Nylon Schwarz

10301142

Preisbereich
6,3575 € - 2,8839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Female
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Glänzend PA

10255018

Preisbereich
25,4602 € - 4,9693 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • D
    25.0 mm
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 20.0 mm 30.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10435731

Preisbereich
1,9737 € - 1,7777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Male
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 30.0 mm 50.0 mm 2 Nylon Schwarz

10301135

Preisbereich
7,8339 € - 3,5439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Male
Rohrverbinder 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Glänzend PA

10254998

Preisbereich
20,3682 € - 9,8713 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 30.0 mm 50.0 mm 2 Nylon Schwarz

10301159

Preisbereich
6,7793 € - 3,0704 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Female
Expandierender Rohrverbinder Rechteckig 25.0 mm 50.0 mm 2 Nylon Schwarz

10301128

Preisbereich
7,412 € - 3,7447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Male
Rechteckiger Verbinder Rechteckig 25.0 mm 40.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10629390

Preisbereich
2,0296 € - 1,8337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Male
Rechteckiger Verbinder Rechteckig 25.0 mm 40.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10640661

Preisbereich
7,6288 € - 3,1075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Typ
    Female
Rohrverbinder M6 19.0 mm 1.5 mm 39.0 mm Nylon

10300794

Preisbereich
1,9765 € - 0,9971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Gewindegröße
    M6
  • D
    19.0 mm
Rohrverbinder 25.0 mm Schwarz Nylon

10255049

Preisbereich
1,5166 € - 0,9749 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    2
Expandierender Rohrverbinder Rund M8 22.0 mm 1.0 mm Nylon

10300855

Preisbereich
2,2115 € - 0,6133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gewindegröße
    M8
Rohrverbinder 1.5 25.0 mm Nylon

10152782

Preisbereich
20,1874 € - 16,9304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrverbinder 22.2 mm 20 Schwarz PE

10093351

Preisbereich
0,8233 € - 0,5292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PE
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    1
Gerader Rohrverbinder Rund 30.0 mm Nylon Schwarz

10255117

Preisbereich
1,034 € - 0,6647 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Rund
  • Typ
    1