Menü Suche

Rollenbefestigungen

Auf Lager

Eine Auswahl an Rollenbefestigungen, darunter Befestigungsplatten, Metall- oder Kunststoffsockel, Rastbolzen und Gewindebolzen. Kompatibel mit Laufrollen zur Blindlochmontage. Wählen Sie gemäß der gewünschten Montagemethode und der Größe der Montagebohrungen der Rolle. Eine Auswahl von Materialoptionen, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Zur Verwendung mit Montagetyp Kaufen
0,2368 € - 0,2784 € 890 Auf Lager
Stahl
32 mm, 40 mm – mit Abdeckung
Gewindebolzen
0,188 € - 0,221 € 3577 Auf Lager
Stahl
50 mm - mit Abdeckung
Gewindebolzen
1,2179 € - 1,3446 € 40 Auf Lager
Stahl
Laufrollen mit Blindlochmontage
Rollenbefestigung-Gewindebolzen
0,2095 € - 0,2454 € 2996 Auf Lager
Stahl
50 mm - mit Abdeckung
Gewindebolzen
7,8004 € - 8,1665 € 118 Auf Lager
Stahl
Laufrollen mit Blindlochmontage
Befestigungsplatten für Rollen
2,4781 € - 2,6893 € 276 Auf Lager
Stahl
Laufrollen mit Blindlochmontage
Rollenbefestigung-Gewindebolzen
1,793 € - 1,8653 € 2 Auf Lager
Stahl
Laufrollen mit Blindlochmontage
Rollenbefestigung-Gewindebolzen
2,3936 € - 2,5063 € 20 Auf Lager
Stahl
Laufrollen mit Blindlochmontage
Befestigungsplatten für Rollen
7,6174 € - 7,9694 € 100 Auf Lager
Stahl
Laufrollen mit Blindlochmontage
Befestigungsplatten für Rollen
0,2052 € - 0,2382 € 150 Auf Lager
Stahl
40,0 mm – ohne Abdeckung
Rastbolzen-Schaft
0,1765 € - 0,2052 € 3448 Auf Lager
Stahl
40,0 mm – ohne Abdeckung
Gewindebolzen
0,2181 € - 0,2181 € 3829 Auf Lager
Stahl
50 mm - mit Abdeckung
Rastbolzen-Buchse
0,2038 € - 0,2382 € 6215 Auf Lager
Stahl
50 mm - mit Abdeckung
Rastbolzen-Schaft
0,2368 € - 0,2784 € 2949 Auf Lager
Stahl
40,0 mm – ohne Abdeckung
Gewindebolzen
0,2066 € - 0,2425 € 300 Auf Lager
Stahl
32 mm, 40 mm – mit Abdeckung
Rastbolzen-Schaft
0,1765 € - 0,2052 € 54361 Auf Lager
Stahl
32 mm, 40 mm – mit Abdeckung
Gewindebolzen
0,2095 € - 0,2468 € 2191 Auf Lager
Stahl
50 mm - mit Abdeckung
Gewindebolzen
0,198 € - 0,2311 € 3404 Auf Lager
Stahl
50 mm - mit Abdeckung
Gewindebolzen
2,1402 € - 2,295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
Laufrollen mit Blindlochmontage
Rollenbefestigung-Gewindebolzen
0,3588 € - 0,4205 € 7573 Auf Lager
Stahl
50 mm - mit Abdeckung
Plattenfixierung
  • von 2
Rollenbolzen M8x25 Stahl Natur

10299623

Preisbereich
0,2784 € - 0,2368 €

Lagerbestände
890 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Gewindebolzen
  • Zur Verwendung mit
    32 mm, 40 mm – mit Abdeckung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenbolzen M10x15 Stahl Natur

10299562

Preisbereich
0,221 € - 0,188 €

Lagerbestände
3577 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Gewindebolzen
  • Zur Verwendung mit
    50 mm - mit Abdeckung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenbolzen M10x15 Stahl Natur

10193440

Preisbereich
1,3446 € - 1,2179 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Rollenbefestigung-Gewindebolzen
  • Zur Verwendung mit
    Laufrollen mit Blindlochmontage
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenbolzen M8x15 Stahl Natur

10299524

Preisbereich
0,2454 € - 0,2095 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Gewindebolzen
  • Zur Verwendung mit
    50 mm - mit Abdeckung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenplatte 65.0 mm 65.0 mm Stahl

10193501

Preisbereich
8,1665 € - 7,8004 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Befestigungsplatten für Rollen
  • Zur Verwendung mit
    Laufrollen mit Blindlochmontage
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenbolzen M12x25 Stahl Natur

10193471

Preisbereich
2,6893 € - 2,4781 €

Lagerbestände
276 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Rollenbefestigung-Gewindebolzen
  • Zur Verwendung mit
    Laufrollen mit Blindlochmontage
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenbolzen M10x25 Stahl Natur

10193457

Preisbereich
1,8653 € - 1,793 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Rollenbefestigung-Gewindebolzen
  • Zur Verwendung mit
    Laufrollen mit Blindlochmontage
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenplatte 38.0 mm 38.0 mm Stahl

10193488

Preisbereich
2,5063 € - 2,3936 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Befestigungsplatten für Rollen
  • Zur Verwendung mit
    Laufrollen mit Blindlochmontage
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenplatte 65.0 mm 65.0 mm Stahl

10193495

Preisbereich
7,9694 € - 7,6174 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Befestigungsplatten für Rollen
  • Zur Verwendung mit
    Laufrollen mit Blindlochmontage
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenbolzen 38.0 mm 40,0 mm – ohne Abdeckung Stahl

10299647

Preisbereich
0,2382 € - 0,2052 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Rastbolzen-Schaft
  • Zur Verwendung mit
    40,0 mm – ohne Abdeckung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenbolzen M8x15 Stahl Natur

10299630

Preisbereich
0,2052 € - 0,1765 €

Lagerbestände
3448 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Gewindebolzen
  • Zur Verwendung mit
    40,0 mm – ohne Abdeckung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollensockel 50 mm - mit Abdeckung Stahl Natur

10299593

Preisbereich
0,2181 € - 0,2181 €

Lagerbestände
3829 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Rastbolzen-Buchse
  • Zur Verwendung mit
    50 mm - mit Abdeckung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenbolzen 38.0 mm 50,0 mm – mit Abdeckung Stahl

10299548

Preisbereich
0,2382 € - 0,2038 €

Lagerbestände
6215 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Rastbolzen-Schaft
  • Zur Verwendung mit
    50 mm - mit Abdeckung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenbolzen M8x25 Stahl Natur

10299654

Preisbereich
0,2784 € - 0,2368 €

Lagerbestände
2949 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Gewindebolzen
  • Zur Verwendung mit
    40,0 mm – ohne Abdeckung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenbolzen 38.0 mm 32,0 mm; 40,0 mm – mit Abdeckung Stahl

10299616

Preisbereich
0,2425 € - 0,2066 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Rastbolzen-Schaft
  • Zur Verwendung mit
    32 mm, 40 mm – mit Abdeckung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenbolzen M8x15 Stahl Natur

10299609

Preisbereich
0,2052 € - 0,1765 €

Lagerbestände
54361 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Gewindebolzen
  • Zur Verwendung mit
    32 mm, 40 mm – mit Abdeckung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenbolzen M10x25 Stahl Natur

10299579

Preisbereich
0,2468 € - 0,2095 €

Lagerbestände
2191 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Gewindebolzen
  • Zur Verwendung mit
    50 mm - mit Abdeckung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenbolzen M8x25 Stahl Natur

10299555

Preisbereich
0,2311 € - 0,198 €

Lagerbestände
3404 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Gewindebolzen
  • Zur Verwendung mit
    50 mm - mit Abdeckung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenbolzen M10x25 Stahl Natur

10193464

Preisbereich
2,295 € - 2,1402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montagetyp
    Rollenbefestigung-Gewindebolzen
  • Zur Verwendung mit
    Laufrollen mit Blindlochmontage
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenplatte 38.0 mm 38.0 mm Stahl

10299531

Preisbereich
0,4205 € - 0,3588 €

Lagerbestände
7573 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Plattenfixierung
  • Zur Verwendung mit
    50 mm - mit Abdeckung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial
    Stahl