Menü Suche

Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 0.30 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.30 Ncm ±0.10 and has a body diameter of 15.2 mm to fit by screwing to place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly
Neue Essentra-Artikelnummer:

10403167

Hersteller-Artikelnummer:

551256

400 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gehäusedurchmesser 15.2 mm
Gesamthöhe 8.0 mm
Hauptmaterial Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
Farbe Schwarz
Zahnradart Standard-Stirnrad
Drehmoment 0.30 N
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns