Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7073 € - 3,7591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,8106 € - 3,1565 € | 41 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 0,1563 € - 0,383 € | 7576 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,5122 € - 1,9943 € | 416 Auf Lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 1,1162 € - 4,3473 € | 60 Auf Lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 0,9512 € - 2,8695 € | 81 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,538 € - 2,0947 € | 2556 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,6571 € - 1,2884 € | 299 Auf Lager |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,4778 € - 3,2282 € | 434 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,1484 € - 0,3629 € | 3885 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,637 € - 1,4046 € | 37 Auf Lager |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,2253 € - 3,1134 € | 16 Auf Lager |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,7618 € - 2,2239 € | 63 Auf Lager |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 1,693 € - 3,716 € | 73 Auf Lager |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,1086 € - 0,2668 € | 3320 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,2668 € - 0,5868 € | 3208 Auf Lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,0964 € - 0,2367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,185 € - 0,4533 € | 4363 Auf Lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,3285 € - 0,8049 € | 503 Auf Lager |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,7059 € - 2,7547 € | 93 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.