Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d | h | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1456 € - 0,3562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
0,7476 € - 2,1824 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
1,4502 € - 3,168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
0,8546 € - 2,4922 € | 17 Auf Lager |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
1,943 € - 3,7031 € | 284 Auf Lager |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
0,1534 € - 0,3759 € | 7576 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,0946 € - 0,2323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,252 € - 0,5533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,4463 € - 1,7459 € | 830 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
1,0166 € - 3,0695 € | 4950 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
0,1661 € - 0,4041 € | 1050 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,6448 € - 1,2644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,3491 € - 0,7716 € | 5256 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
1,0011 € - 2,5344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,3224 € - 0,7899 € | 1003 Auf Lager |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,4167 € - 0,9166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,9335 € - 2,816 € | 91 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
0,528 € - 2,0557 € | 2556 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,1774 € - 0,2767 € | 111 Auf Lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
0,0615 € - 0,0863 € | 872 Auf Lager |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.