Runde Standard-Endkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Schläuchen, Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Erhältlich in Standard-, Kurz- oder Langform, je nach Verwendungszweck. Temperaturbeständig bis zu 70 C.Standard, kurze und lange Kappen sind verfügbar.Ideal zum Schutz von Rohren, Schläuchen und Stangen.Design verhindert ein unbeabsichtigtes Verschieben der Kappe. Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SR5763
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,117 € - 0,152 € | 1031 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1353 € - 0,1865 € | 5500 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,1078 € - 0,1506 € | 8344 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,114 € - 0,1807 € | 673 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,1736 € | 9467 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1219 € - 0,1693 € | 53398 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1185 € - 0,1535 € | 9659 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.