Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.

  • Erhältlich als Schnellmontage-Einsatz.
  • Ideal für Rohrenden und Rohrverbindungen.
  • Zur Verwendung in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Gewindegröße Farbe Material D WT Kaufen
0,2144 € - 0,2144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Schwarz
PA6
0,8407 € - 1,3243 € 1376 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,5624 € - 0,9125 € 1009 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,5111 € - 0,5111 € 750 Auf Lager
M10
Schwarz
LDPE
0,3575 € - 0,3575 € 1800 Auf Lager
M10
Schwarz
PA6
0,6442 € - 1,0158 € 4736 Auf Lager
M10
Schwarz
PA6
0,6858 € - 1,0789 € 434 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,8622 € - 1,693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Schwarz
LDPE
1,066 € - 1,8795 € 150 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,8852 € - 1,7217 € 750 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
1,4778 € - 2,396 € 500 Auf Lager
M10
Schwarz
LDPE
0,3773 € - 0,7924 € 5800 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
PP
20.0 mm
2.0 mm
0,7231 € - 1,5818 € 2375 Auf Lager
20.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
0,6513 € - 1,3679 € 1140 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
22.0 mm
1.0 mm
0,5337 € - 1,3166 € 26620 Auf Lager
M6
Natur
Stahl
19.0 mm
1.0 mm
0,3328 € - 0,699 € 1800 Auf Lager
18.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
0,4878 € - 1,0696 € 4825 Auf Lager
18.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,8823 € - 1,853 € 4500 Auf Lager
M10
Natur
Stahl
25.0 mm
1.2 mm
0,67 € - 1,407 € 3520 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
25.0 mm
1.0 mm
0,3773 € - 0,7924 € 5800 Auf Lager
19.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
  • von 4
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328170

Preisbereich
0,2144 € - 0,2144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328132

Preisbereich
1,3243 € - 0,8407 €

Lagerbestände
1376 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328118

Preisbereich
0,9125 € - 0,5624 €

Lagerbestände
1009 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm LDPE Schwarz

10328217

Preisbereich
0,5111 € - 0,5111 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328194

Preisbereich
0,3575 € - 0,3575 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328187

Preisbereich
1,0158 € - 0,6442 €

Lagerbestände
4736 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328125

Preisbereich
1,0789 € - 0,6858 €

Lagerbestände
434 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm LDPE Schwarz

10328200

Preisbereich
1,693 € - 0,8622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328156

Preisbereich
1,8795 € - 1,066 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328149

Preisbereich
1,7217 € - 0,8852 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm LDPE Schwarz

10328224

Preisbereich
2,396 € - 1,4778 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 2.0 mm PP Schwarz

10294079

Preisbereich
0,7924 € - 0,3773 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PP
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286586

Preisbereich
1,5818 € - 0,7231 €

Lagerbestände
2375 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M6 22.0 mm 1.0 mm Stahl

10291658

Preisbereich
1,3679 € - 0,6513 €

Lagerbestände
1140 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M6 19.0 mm 1.0 mm Stahl

10291733

Preisbereich
1,3166 € - 0,5337 €

Lagerbestände
26620 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286470

Preisbereich
0,699 € - 0,3328 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286579

Preisbereich
1,0696 € - 0,4878 €

Lagerbestände
4825 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M10 25.0 mm 1.2 mm Stahl

10304754

Preisbereich
1,853 € - 0,8823 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Gleiter mit Federeinsatz M6 25.0 mm 1.0 mm Stahl

10291665

Preisbereich
1,407 € - 0,67 €

Lagerbestände
3520 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286517

Preisbereich
0,7924 € - 0,3773 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE