Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze - Metall

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre haben ein Innengewinde für Stell- und Nivellierfüße. Ihre Metallgewinde sorgen für einen reibungslosen, sicheren und dauerhaften Sitz. Die zweiteiligen Einsätze lassen sich passgenau ins Rohr schieben.Ihre Metallgewinde ermöglichen einen glatten, sicheren und dauerhaften Sitz, und die zweiteiligen Formteile passen fest in die Rohre.Verfügen über ein Innengewinde zur Aufnahme von verstellbaren Nivellierfüßen oder Rollen.Ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung, bestehen aus einer Aluminiumgusslegierung. Material: HDPE, PA Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer: SR1571, SR5438

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Farbe Schraubengröße h Maximale statische Belastbarkeit D Kompatible Wandstärke Kaufen
0,2493 € - 0,5236 € 87700 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2409 € - 0,506 € 3250 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,507 € - 1,0648 € 2950 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,9625 € - 2,0213 € 2700 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
35.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,4833 € - 1,3029 € 3000 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3245 € - 0,6815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,8497 € - 1,7844 € 4375 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
35.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,8911 € - 1,2476 € 100 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
32.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
11,2056 € - 23,1101 € 472 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,4569 € - 0,9595 € 6900 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4819 € - 1,0121 € 4300 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2995 € - 0,6289 € 6150 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,6226 € - 1,3076 € 500 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,2704 € - 2,6678 € 120 Auf Lager
38.0 mm
Schwarz
38.0 mm
38.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,2159 € - 0,4534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10,646 € - 11,2056 € 23 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,7494 € - 1,5738 € 500 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,4987 € - 1,0472 € 2500 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4234 € - 0,8892 € 9825 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5404 € - 1,135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • von 5
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Preisbereich
0,5236 € - 0,2493 €

Lagerbestände
87700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M6 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285930

Preisbereich
0,506 € - 0,2409 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M12 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286036

Preisbereich
1,0648 € - 0,507 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248386

Preisbereich
2,0213 € - 0,9625 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M12 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286098

Preisbereich
1,3029 € - 0,4833 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285961

Preisbereich
0,6815 € - 0,3245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248294

Preisbereich
1,7844 € - 0,8497 €

Lagerbestände
4375 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 32.0 mm PA Black

10248379

Preisbereich
1,2476 € - 0,8911 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274279

Preisbereich
23,1101 € - 11,2056 €

Lagerbestände
472 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M10
2 Threaded Insert M8 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286012

Preisbereich
0,9595 € - 0,4569 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286029

Preisbereich
1,0121 € - 0,4819 €

Lagerbestände
4300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285954

Preisbereich
0,6289 € - 0,2995 €

Lagerbestände
6150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286104

Preisbereich
1,3076 € - 0,6226 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 38.0 mm PA Black

10248300

Preisbereich
2,6678 € - 1,2704 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285923

Preisbereich
0,4534 € - 0,2159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274293

Preisbereich
11,2056 € - 10,646 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M16
Threaded Insert M8 Round 30.0 mm PA Black

10248331

Preisbereich
1,5738 € - 0,7494 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M10 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286050

Preisbereich
1,0472 € - 0,4987 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10285992

Preisbereich
0,8892 € - 0,4234 €

Lagerbestände
9825 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286074

Preisbereich
1,135 € - 0,5404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE