Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze - Metall

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre haben ein Innengewinde für Stell- und Nivellierfüße. Ihre Metallgewinde sorgen für einen reibungslosen, sicheren und dauerhaften Sitz. Die zweiteiligen Einsätze lassen sich passgenau ins Rohr schieben.Ihre Metallgewinde ermöglichen einen glatten, sicheren und dauerhaften Sitz, und die zweiteiligen Formteile passen fest in die Rohre.Verfügen über ein Innengewinde zur Aufnahme von verstellbaren Nivellierfüßen oder Rollen.Ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung, bestehen aus einer Aluminiumgusslegierung. Material: HDPE, PA Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer: SR1571, SR5438

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Farbe Schraubengröße h Maximale statische Belastbarkeit D Kompatible Wandstärke Kaufen
12,3906 € - 25,5473 € 113 Auf Lager
42.0 mm
Schwarz
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,8338 € - 1,7511 € 4758 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
35.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,49 € - 3,1291 € 1142 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
10,4475 € - 10,9967 € 23 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
13,9113 € - 13,9113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
Schwarz
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
25,1659 € - 25,1659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
Schwarz
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,9113 € - 13,9113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
Schwarz
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
22,9818 € - 22,9818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
Schwarz
M12
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
21,8667 € - 45,0921 € 48 Auf Lager
43.0 mm
Schwarz
M10
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,9113 € - 13,9113 € 48 Auf Lager
49.0 mm
Schwarz
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
22,9818 € - 22,9818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
Schwarz
M16
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
14,4041 € - 14,4041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
Schwarz
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
6,6429 € - 45,0921 € 48 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,2187 € - 0,4593 € 392 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
12,3484 € - 25,4586 € 70 Auf Lager
49.0 mm
Schwarz
M10
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
21,8667 € - 45,0921 € 44 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
13,2214 € - 13,2214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
Schwarz
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
7,1562 € - 47,4576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
Schwarz
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
26,9074 € - 55,5299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
Schwarz
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
22,979 € - 47,4576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
Schwarz
M16
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • von 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274330

Preisbereich
25,5473 € - 12,3906 €

Lagerbestände
113 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248294

Preisbereich
1,7511 € - 0,8338 €

Lagerbestände
4758 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm Black

10248348

Preisbereich
3,1291 € - 1,49 €

Lagerbestände
1142 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274293

Preisbereich
10,9967 € - 10,4475 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274408

Preisbereich
13,9113 € - 13,9113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M20
Round Threaded Inserts - Metal M12 Round 1.5 mm PA Black

10550663

Preisbereich
25,1659 € - 25,1659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274385

Preisbereich
13,9113 € - 13,9113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
Round Round Threaded Inserts - Metal 43.0 mm Black PA

10637456

Preisbereich
22,9818 € - 22,9818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274439

Preisbereich
45,0921 € - 21,8667 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274392

Preisbereich
13,9113 € - 13,9113 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M16
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10628522

Preisbereich
22,9818 € - 22,9818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274361

Preisbereich
14,4041 € - 14,4041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274422

Preisbereich
45,0921 € - 6,6429 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M12
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303856

Preisbereich
0,4593 € - 0,2187 €

Lagerbestände
392 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274354

Preisbereich
25,4586 € - 12,3484 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274415

Preisbereich
45,0921 € - 21,8667 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274347

Preisbereich
13,2214 € - 13,2214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274460

Preisbereich
47,4576 € - 7,1562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274484

Preisbereich
55,5299 € - 26,9074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274477

Preisbereich
47,4576 € - 22,979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M16