Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze - Metall

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre haben ein Innengewinde für Stell- und Nivellierfüße. Ihre Metallgewinde sorgen für einen reibungslosen, sicheren und dauerhaften Sitz. Die zweiteiligen Einsätze lassen sich passgenau ins Rohr schieben.Ihre Metallgewinde ermöglichen einen glatten, sicheren und dauerhaften Sitz, und die zweiteiligen Formteile passen fest in die Rohre.Verfügen über ein Innengewinde zur Aufnahme von verstellbaren Nivellierfüßen oder Rollen.Ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung, bestehen aus einer Aluminiumgusslegierung. Material: HDPE, PA Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer: SR1571, SR5438

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Farbe Schraubengröße h Maximale statische Belastbarkeit D Kompatible Wandstärke Kaufen
0,4415 € - 0,9272 € 5000 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2337 € - 0,4909 € 444 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3294 € - 0,6918 € 18437 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2241 € - 0,4708 € 2307 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • von 5
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303962

Preisbereich
0,9272 € - 0,4415 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304051

Preisbereich
0,4909 € - 0,2337 €

Lagerbestände
444 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Preisbereich
0,6918 € - 0,3294 €

Lagerbestände
18437 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304006

Preisbereich
0,4708 € - 0,2241 €

Lagerbestände
2307 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in