Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Gewindegröße | Farbe | Material | D | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5567 € - 1,3739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0588 € - 2,2236 € | 4750 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4433 € - 0,931 € | 4000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,67 € - 1,407 € | 35600 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4849 € - 1,0183 € | 4000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8838 € - 1,856 € | 600 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,01 € - 2,8262 € | 3660 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,9369 € - 1,9675 € | 1840 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8924 € - 1,8741 € | 1760 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,7924 € | 5250 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,231 € - 2,5851 € | 4320 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5795 € - 0,774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3873 € - 0,8135 € | 3400 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1507 € - 1,5246 € | 2500 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6092 € - 2,8565 € | 675 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
Nylon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,264 € - 7,2337 € | 1100 Auf Lager |
|
M10
|
|
Aluminium-Gusslegierung
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,9521 € | 9600 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7001 € - 1,4703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6241 € - 1,3106 € | 77000 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8752 € - 1,8379 € | 8060 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.