Menü Suche

Runde Gleiter

Auf Lager

Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.

  • Used as a protection plug or as aglide.
  • Designed to fit into end of a tube or pipe.
  • Protect floors from scratches, scuffs, and other damages.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gauge Farbe Material OD WT Kaufen
0,1885 € - 0,2932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18
Schwarz
ABS
41.3 mm
1.2 mm
0,1072 € - 0,1668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12
Schwarz
ABS
28.6 mm
2.8 mm
0,1063 € - 0,1654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22
Schwarz
ABS
12.7 mm
0.7 mm
0,171 € - 0,266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15
Schwarz
ABS
15.9 mm
1.8 mm
0,1073 € - 0,1669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14
Schwarz
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,1076 € - 0,1674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13
Schwarz
LDPE
22.2 mm
2.4 mm
0,1741 € - 0,2709 € 2400 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
25.4 mm
2.1 mm
0,1036 € - 0,1612 € 3500 Auf Lager
20
Schwarz
ABS
25.4 mm
0.9 mm
0,0891 € - 0,1387 € 4750 Auf Lager
12
Schwarz
ABS
31.8 mm
2.8 mm
0,1121 € - 0,1745 € 1280 Auf Lager
20
Schwarz
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,2871 € - 0,4465 € 1120 Auf Lager
16
Schwarz
Nylon
41.3 mm
1.7 mm
0,2483 € - 0,3863 € 170 Auf Lager
16
Schwarz
ABS
50.8 mm
1.7 mm
0,1173 € - 0,1826 € 9000 Auf Lager
19
Schwarz
HDPE
14.3 mm
1.1 mm
0,198 € - 0,3081 € 13300 Auf Lager
16
Schwarz
ABS
15.9 mm
1.7 mm
0,1068 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14
Schwarz
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,1451 € - 0,2258 € 4000 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
22.2 mm
2.1 mm
0,1384 € - 0,2153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15
Schwarz
ABS
25.4 mm
2.1 mm
0,1661 € - 0,2584 € 1380 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
31.8 mm
2.1 mm
0,2211 € - 0,3439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12
Schwarz
ABS
38.1 mm
1.1 mm
0,0826 € - 0,1285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17
Schwarz
Butyrat
15.9 mm
1.5 mm
  • von 5
Round Glide 41.3 mm 1.2 mm Black ABS

10165744

Preisbereich
0,2932 € - 0,1885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 28.6 mm 2.8 mm Black ABS

10165508

Preisbereich
0,1668 € - 0,1072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 12.7 mm 0.7 mm Black ABS

10165096

Preisbereich
0,1654 € - 0,1063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 1.8 mm Black ABS

10165171

Preisbereich
0,266 € - 0,171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    15
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165256

Preisbereich
0,1669 € - 0,1073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 22.2 mm 2.4 mm Black LDPE

10165331

Preisbereich
0,1674 € - 0,1076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

10165416

Preisbereich
0,2709 € - 0,1741 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 25.4 mm 0.9 mm Black ABS

10165492

Preisbereich
0,1612 € - 0,1036 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 31.8 mm 2.8 mm Black ABS

10165577

Preisbereich
0,1387 € - 0,0891 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165652

Preisbereich
0,1745 € - 0,1121 €

Lagerbestände
1280 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 41.3 mm 1.7 mm Black Nylon

10165737

Preisbereich
0,4465 € - 0,2871 €

Lagerbestände
1120 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 50.8 mm 1.7 mm Black ABS

10165812

Preisbereich
0,3863 € - 0,2483 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 14.3 mm 1.1 mm Black HDPE

10165102

Preisbereich
0,1826 € - 0,1173 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165188

Preisbereich
0,3081 € - 0,198 €

Lagerbestände
13300 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165263

Preisbereich
0,1661 € - 0,1068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 22.2 mm 2.1 mm Black ABS

10165348

Preisbereich
0,2258 € - 0,1451 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

10165423

Preisbereich
0,2153 € - 0,1384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    15
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 31.8 mm 2.1 mm Black ABS

10165584

Preisbereich
0,2584 € - 0,1661 €

Lagerbestände
1380 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Preisbereich
0,3439 € - 0,2211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black Butyrate

10165195

Preisbereich
0,1285 € - 0,0826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    Butyrat
  • Farbe
    Schwarz