Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Oberfläche | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1409 € - 0,1948 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Vernickelt
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2169 € - 0,8456 € | 15545 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Vernickelt
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
0,2528 € - 0,9905 € | 16111 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2584 € - 1,0023 € | 18117 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2537 € - 0,2818 € | 19320 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2943 € - 0,5463 € | 1500 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2277 € - 0,4405 € | 4079 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,5026 € - 0,8166 € | 3600 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1322 € - 0,1837 € | 1023 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3454 € - 0,5716 € | 1102 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3039 € - 0,5568 € | 1024 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2408 € - 0,4198 € | 62842 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1975 € - 0,7746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Vernickelt
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2252 € - 0,421 € | 22717 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2386 € - 0,5174 € | 11498 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2058 € - 0,8072 € | 18645 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,4034 € - 1,4045 € | 6348 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2307 € - 0,479 € | 10006 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,22 € - 0,4139 € | 50327 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.