Menü Suche

Runde POM-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus POM (Polyoxymethylen) oder Acetal, die in verschiedenen Längen und Durchmessern angeboten werden. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. POM bietet eine verbesserte Hitzebeständigkeit, höhere Steifigkeit und geringere Reibung als PA-Alternativen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
79 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0664 € - 0,0664 € 36159 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0913 € - 0,0913 € 4000 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0664 € - 0,0664 € 9996 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0778 € - 0,0778 € 24778 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1011 € - 0,1011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0746 € - 0,0746 € 43505 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0785 € - 0,0785 € 86275 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,0968 € - 0,0968 € 64 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0791 € - 0,0791 € 2000 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0818 € - 0,0818 € 33031 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,0778 € - 0,0778 € 29588 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0703 € - 0,0703 € 596 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0791 € - 0,0791 € 11984 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0968 € - 0,0968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0816 € - 0,0816 € 2898 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0984 € - 0,0984 € 29 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,104 € - 0,104 € 50500 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,1011 € - 0,1011 € 16431 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0867 € - 0,0867 € 932 Auf Lager
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,0981 € - 0,0981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
  • von 4
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043356

Preisbereich
0,0664 € - 0,0664 €

Lagerbestände
36159 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043431

Preisbereich
0,0913 € - 0,0913 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042540

Preisbereich
0,0664 € - 0,0664 €

Lagerbestände
9996 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043363

Preisbereich
0,0778 € - 0,0778 €

Lagerbestände
24778 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043448

Preisbereich
0,1011 € - 0,1011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043394

Preisbereich
0,0746 € - 0,0746 €

Lagerbestände
43505 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

10042601

Preisbereich
0,0785 € - 0,0785 €

Lagerbestände
86275 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042748

Preisbereich
0,0968 € - 0,0968 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043387

Preisbereich
0,0791 € - 0,0791 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042724

Preisbereich
0,0818 € - 0,0818 €

Lagerbestände
33031 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042564

Preisbereich
0,0778 € - 0,0778 €

Lagerbestände
29588 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043349

Preisbereich
0,0703 € - 0,0703 €

Lagerbestände
596 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042649

Preisbereich
0,0791 € - 0,0791 €

Lagerbestände
11984 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043424

Preisbereich
0,0968 € - 0,0968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043417

Preisbereich
0,0816 € - 0,0816 €

Lagerbestände
2898 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10042786

Preisbereich
0,0984 € - 0,0984 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042885

Preisbereich
0,104 € - 0,104 €

Lagerbestände
50500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042823

Preisbereich
0,1011 € - 0,1011 €

Lagerbestände
16431 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042700

Preisbereich
0,0867 € - 0,0867 €

Lagerbestände
932 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042908

Preisbereich
0,0981 € - 0,0981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz