Unser Sortiment an PS-Abstandhaltern (Polystyren) ist in Weiß oder Schwarz und in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Diese bieten eine gute thermische und elektrische Isolierung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0971 € - 0,1143 € | 195 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0637 € - 0,0889 € | 121500 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0347 € - 0,0412 € | 9813 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0422 € - 0,0497 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0602 € - 0,0706 € | 9585 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0391 € - 0,0457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1675 € - 0,1675 € | 480 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0402 € - 0,0497 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0326 € - 0,0387 € | 28092 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0402 € - 0,0497 € | 4222 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0537 € - 0,0634 € | 3134 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0391 € - 0,0457 € | 12730 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0516 € - 0,0634 € | 9463 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0444 € - 0,0522 € | 6823 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0444 € - 0,0522 € | 8983 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0537 € - 0,0634 € | 208 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0444 € - 0,0522 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0422 € - 0,0497 € | 16 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0602 € - 0,0706 € | 781 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1343 € - 0,1343 € | 1000 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.