Runde gewindelose Abstandhalter aus PVC (Polyvinylchlorid) zur Verwendung bei Anwendungen, bei denen eine gute elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit erforderlich sind. Dieses Sortiment ist in Hellgrau und in verschiedenen Größen erhältlich.
Seriennummer: SR2788
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1788 € - 0,2055 € | 499 Auf Lager |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,183 € - 0,2098 € | 143 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2182 € - 0,2478 € | 1650 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,113 € - 0,113 € | 2269 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,134 € - 0,1633 € | 3997 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1655 € - 0,1655 € | 1973 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2168 € - 0,2478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,1148 € - 0,1148 € | 1587 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,5998 € - 0,5998 € | 19850 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,1478 € - 0,1675 € | 3498 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1264 € - 0,1534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1351 € - 0,1351 € | 84 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1492 € - 0,1703 € | 1000 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1042 € - 0,1042 € | 996 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1258 € - 0,131 € | 1960 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1577 € - 0,2295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2449 € - 0,2801 € | 1953 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,1033 € - 0,125 € | 6771 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2985 € - 0,2985 € | 477 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,0471 € - 0,0647 € | 2000 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.