Menü Suche

Runde PVC-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde gewindelose Abstandhalter aus PVC (Polyvinylchlorid) zur Verwendung bei Anwendungen, bei denen eine gute elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit erforderlich sind. Dieses Sortiment ist in Hellgrau und in verschiedenen Größen erhältlich.

Seriennummer: SR2788

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0342 € - 0,047 € 18660 Auf Lager
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0309 € - 0,0554 € 2536 Auf Lager
3.0 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0515 € - 0,0705 € 6000 Auf Lager
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,0304 € - 0,0416 € 7325 Auf Lager
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0304 € - 0,0416 € 2927 Auf Lager
3.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,062 € - 0,062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,0577 € - 0,0577 € 2146 Auf Lager
3.0 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,462 € - 0,4809 € 1385 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
31.8 mm
0,1072 € - 0,114 € 4651 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,0968 € - 0,1029 € 3908 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,0632 € - 0,0632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,1212 € - 0,1263 € 1162 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,1082 € - 0,1149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,1829 € - 0,1829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,0914 € - 0,0914 € 1000 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
11.1 mm
0,3232 € - 0,3358 € 354 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
38.1 mm
0,1782 € - 0,1782 € 1000 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,2302 € - 0,2302 € 1793 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
19.1 mm
0,1515 € - 0,1577 € 2430 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
19.1 mm
0,1201 € - 0,1201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
12.0 mm
11.1 mm
  • von 6
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029138

Preisbereich
0,047 € - 0,0342 €

Lagerbestände
18660 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Hellgrau
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029169

Preisbereich
0,0554 € - 0,0309 €

Lagerbestände
2536 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029206

Preisbereich
0,0705 € - 0,0515 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Hellgrau
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029121

Preisbereich
0,0416 € - 0,0304 €

Lagerbestände
7325 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Hellgrau
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029145

Preisbereich
0,0416 € - 0,0304 €

Lagerbestände
2927 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029176

Preisbereich
0,062 € - 0,062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Hellgrau
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029190

Preisbereich
0,0577 € - 0,0577 €

Lagerbestände
2146 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 31.8 mm PVC

10028339

Preisbereich
0,4809 € - 0,462 €

Lagerbestände
1385 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    31.8 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028452

Preisbereich
0,114 € - 0,1072 €

Lagerbestände
4651 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028476

Preisbereich
0,1029 € - 0,0968 €

Lagerbestände
3908 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029213

Preisbereich
0,0632 € - 0,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.7 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

10028391

Preisbereich
0,1263 € - 0,1212 €

Lagerbestände
1162 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028377

Preisbereich
0,1149 € - 0,1082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028384

Preisbereich
0,1829 € - 0,1829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028544

Preisbereich
0,0914 € - 0,0914 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028445

Preisbereich
0,3358 € - 0,3232 €

Lagerbestände
354 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10028520

Preisbereich
0,1782 € - 0,1782 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

10028414

Preisbereich
0,2302 € - 0,2302 €

Lagerbestände
1793 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

10028513

Preisbereich
0,1577 € - 0,1515 €

Lagerbestände
2430 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028537

Preisbereich
0,1201 € - 0,1201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau