Menü Suche

Runde Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Runde Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in runde Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in runde Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Farbe h Maximale Wandstärke D Minimum Wall Thickness Kaufen
0,2704 € - 0,4207 € 640 Auf Lager
6.0 mm
Schwarz
21.5 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
0,9667 € - 1,5037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Schwarz
28.5 mm
5.0 mm
110.0 mm
3.0 mm
0,0322 € - 0,0502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Schwarz
11.5 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,0209 € - 0,0325 € 10000 Auf Lager
3.0 mm
Schwarz
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,3987 € - 0,6202 € 164 Auf Lager
6.0 mm
Schwarz
21.5 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,0988 € - 0,1537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Schwarz
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,9806 € - 1,5254 € 199 Auf Lager
6.0 mm
Schwarz
28.5 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
0,9617 € - 1,496 € 99 Auf Lager
6.0 mm
Schwarz
28.5 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
1,0782 € - 1,198 € 40 Auf Lager
6.0 mm
Schwarz
33.0 mm
7.0 mm
130.0 mm
3.2 mm
0,3482 € - 0,5416 € 500 Auf Lager
6.0 mm
Schwarz
21.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
0,2943 € - 0,4579 € 180 Auf Lager
4.0 mm
Schwarz
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
0,1228 € - 0,191 € 1600 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,103 € - 0,1603 € 600 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,1167 € - 0,1816 € 1848 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,0416 € - 0,0647 € 4250 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0629 € - 0,0978 € 3999 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
11.5 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,2578 € - 0,4011 € 274 Auf Lager
6.0 mm
Schwarz
21.5 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
0,0856 € - 0,1332 € 2500 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
11.5 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,058 € - 0,0902 € 5700 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,0878 € - 0,1366 € 2599 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
  • von 4
Round Tube Insert 75.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574291

Preisbereich
0,4207 € - 0,2704 €

Lagerbestände
640 Auf Lager
Merkmale
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Round Tube Insert 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574437

Preisbereich
1,5037 € - 0,9667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    110.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20573980

Preisbereich
0,0502 € - 0,0322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Round Tube Insert 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573904

Preisbereich
0,0325 € - 0,0209 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Round Tube Insert 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574345

Preisbereich
0,6202 € - 0,3987 €

Lagerbestände
164 Auf Lager
Merkmale
  • D
    88.9 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574161

Preisbereich
0,1537 € - 0,0988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Round Tube Insert 120.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574444

Preisbereich
1,5254 € - 0,9806 €

Lagerbestände
199 Auf Lager
Merkmale
  • D
    120.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
Round Tube Insert 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574383

Preisbereich
1,496 € - 0,9617 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • D
    100.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
Round Tube Insert 130.0 mm 3.2 mm 7.0 mm Black LDPE

20574468

Preisbereich
1,198 € - 1,0782 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • D
    130.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Maximale Wandstärke
    7.0 mm
Round Tube Insert 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574338

Preisbereich
0,5416 € - 0,3482 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    85.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
Round Tube Insert 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

20574321

Preisbereich
0,4579 € - 0,2943 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • D
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Round Tube Insert 57.2 mm 1.2 mm 2.7 mm Black LDPE

20574222

Preisbereich
0,191 € - 0,1228 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    57.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.7 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574178

Preisbereich
0,1603 € - 0,103 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574185

Preisbereich
0,1816 € - 0,1167 €

Lagerbestände
1848 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574000

Preisbereich
0,0647 € - 0,0416 €

Lagerbestände
4250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Round Tube Insert 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574062

Preisbereich
0,0978 € - 0,0629 €

Lagerbestände
3999 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Round Tube Insert 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574284

Preisbereich
0,4011 € - 0,2578 €

Lagerbestände
274 Auf Lager
Merkmale
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 3.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574109

Preisbereich
0,1332 € - 0,0856 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.0 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574048

Preisbereich
0,0902 € - 0,058 €

Lagerbestände
5700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Round Tube Insert 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574116

Preisbereich
0,1366 € - 0,0878 €

Lagerbestände
2599 Auf Lager
Merkmale
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm