Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20753221
20753221
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,0959 € |
| 250 + | 0,9863 € |
| D | 4.921 in |
|---|---|
| D | 125.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h | 1.299 in |
| h | 33.0 mm |
| Maximale Wandstärke | 0.236 in |
| Maximale Wandstärke | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Material | LDPE - PCR |
| Anteil recycelter Materialien in % | 98% |
| Zolltarifnummer | 3923509000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.