Menü Suche

Runde Rohreinsätze PCR

In Produktion

Stopfen für Rundrohre wurden entwickelt, um das Finish für Anwendungen wie industrielle Möbel, Vitrinen und Spezialfahrzeuge ästhetisch zu verbessern. Ihre Hauptfunktion besteht darin, vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und Korrosion zu schützen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILTBPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen H h Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
0,0199 € - 0,031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0295 € - 0,0459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0211 € - 0,0329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0218 € - 0,034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,0261 € - 0,0407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
0,1189 € - 0,1322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0576 € - 0,0641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0194 € - 0,0303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0404 € - 0,0629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
0,0194 € - 0,0303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0504 € - 0,0785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
4.5 mm
2.5 mm
0,0215 € - 0,0334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,1098 € - 0,122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
14.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0347 € - 0,054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
0,0485 € - 0,0754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Runder Rohreinsatz 16.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753849

Preisbereich
0,031 € - 0,0199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    16.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 25.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753894

Preisbereich
0,0459 € - 0,0295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 18.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753856

Preisbereich
0,0329 € - 0,0211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753870

Preisbereich
0,034 € - 0,0218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 22.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753887

Preisbereich
0,0407 € - 0,0261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 60.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753962

Preisbereich
0,1322 € - 0,1189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    60.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 38.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753948

Preisbereich
0,0641 € - 0,0576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    38.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 14.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753825

Preisbereich
0,0303 € - 0,0194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    14.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 27.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753900

Preisbereich
0,0629 € - 0,0404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    27.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 15.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753832

Preisbereich
0,0303 € - 0,0194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 32.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753931

Preisbereich
0,0785 € - 0,0504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
Runder Rohreinsatz 19.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753863

Preisbereich
0,0334 € - 0,0215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 55.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753955

Preisbereich
0,122 € - 0,1098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    55.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 28.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753917

Preisbereich
0,054 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 32.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753924

Preisbereich
0,0754 € - 0,0485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm