Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
272 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,1746 € - 0,3163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.2 mm
Non Threaded
Rot
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,0737 € - 0,1324 € 371 Auf Lager
5.5 mm
Schwarz
25.0 mm
0,072 € - 0,112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,4494 € - 0,9438 € 74 Auf Lager
15.9 mm
Rot
38.0 mm
0,4652 € - 0,9968 € 39864 Auf Lager
28.6 mm
Rot
38.0 mm
0,8515 € - 1,7883 € 244 Auf Lager
41.3 mm
Rot
38.0 mm
0,7364 € - 1,5465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
Rot
38.0 mm
0,0739 € - 0,1162 € 4995 Auf Lager
3.6 mm
M4
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,0778 € - 0,1703 € 55405 Auf Lager
4.4 mm
3/16;M5
Schwarz
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,0713 € - 0,1094 € 3735 Auf Lager
4.8 mm
3/16;M5
Schwarz
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,0739 € - 0,1162 € 6153 Auf Lager
5.2 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,0961 € - 0,1528 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
5/16;M8
Schwarz
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,0682 € - 0,1434 € 5780 Auf Lager
4.4 mm
3/16;M5
Schwarz
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,0816 € - 0,1298 € 2979 Auf Lager
4.8 mm
3/16;M5
Schwarz
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,0929 € - 0,2262 € 2076 Auf Lager
7.0 mm
Non Threaded
Schwarz
25.0 mm
Ohne Gewinde
0,0861 € - 0,1543 € 13343 Auf Lager
8.3 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
10006306 0,0739 € - 0,117 € 13055 Auf Lager
6.4 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,0664 € - 0,1457 € 17000 Auf Lager
4.4 mm
3/16;M5
Schwarz
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,0798 € - 0,1392 € 5718 Auf Lager
8.7 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,0528 € - 0,0996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Schwarz
13.0 mm
  • von 14
Runde Endkappe 15.2 mm 13.0 mm PVC Rot

10008775

Preisbereich
0,3163 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Rot
Runde Endkappe 5.5 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10108697

Preisbereich
0,1324 € - 0,0737 €

Lagerbestände
371 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 5.2 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006221

Preisbereich
0,112 € - 0,072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 15.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rot

10108789

Preisbereich
0,9438 € - 0,4494 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 28.6 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rot

10108833

Preisbereich
0,9968 € - 0,4652 €

Lagerbestände
39864 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 41.3 mm 38.0 mm PVC Rot

10108871

Preisbereich
1,7883 € - 0,8515 €

Lagerbestände
244 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 34.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rot

10108857

Preisbereich
1,5465 € - 0,7364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 3.6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10108673

Preisbereich
0,1162 € - 0,0739 €

Lagerbestände
4995 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 4.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006177

Preisbereich
0,1703 € - 0,0778 €

Lagerbestände
55405 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16;M5
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 4.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006184

Preisbereich
0,1094 € - 0,0713 €

Lagerbestände
3735 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16;M5
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 5.2 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006238

Preisbereich
0,1162 € - 0,0739 €

Lagerbestände
6153 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 7.7 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006368

Preisbereich
0,1528 € - 0,0961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16;M8
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 4.4 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10108680

Preisbereich
0,1434 € - 0,0682 €

Lagerbestände
5780 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16;M5
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 4.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006214

Preisbereich
0,1298 € - 0,0816 €

Lagerbestände
2979 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16;M5
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 7.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006344

Preisbereich
0,2262 € - 0,0929 €

Lagerbestände
2076 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 8.3 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006429

Preisbereich
0,1543 € - 0,0861 €

Lagerbestände
13343 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 6.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006306

Preisbereich
0,117 € - 0,0739 €

Lagerbestände
13055 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 4.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006160

Preisbereich
0,1457 € - 0,0664 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16;M5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 8.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006443

Preisbereich
0,1392 € - 0,0798 €

Lagerbestände
5718 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 5.5 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006252

Preisbereich
0,0996 € - 0,0528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000