Menü Suche

Rutschfeste Gummi-Pads

Auf Lager

Rutschfeste Gummipads sind ideal, um die Nivellierfüße an Maschinen oder Förderbändern abzudecken. Diese Pads können große Lasten tragen und bieten zusätzliche Reibung, um ein Verschieben oder Rutschen zu verhindern.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Anzahl der Montagebohrungen Material Durchmesser Unterteil Kaufen
1,3861 € - 1,5356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
2
Kautschuk
50.0 mm
2,3511 € - 2,6093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
2
Kautschuk
70.0 mm
3,5198 € - 3,9003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
2
Kautschuk
89.0 mm
1,3861 € - 1,5356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
2
Kautschuk
50.0 mm
0,3629 € - 0,3716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
1
TPE/TPV - PIR
40.0 mm
1,0287 € - 1,1429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
2
Kautschuk
42.0 mm
0,2439 € - 0,2496 € 671 Auf Lager
27.5 mm
1
PP
50.0 mm
Gummipad 50.0 mm Bolt Down Schwarz

10450697

Preisbereich
1,5356 € - 1,3861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk
  • Verschraubbares Unterteil
    Verschraubbar
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gummipad 70.0 mm Plain Schwarz

10450680

Preisbereich
2,6093 € - 2,3511 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk
  • Verschraubbares Unterteil
    Regular
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gummipad 89.0 mm Plain Schwarz

10629123

Preisbereich
3,9003 € - 3,5198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    89.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk
  • Verschraubbares Unterteil
    Regular
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gummipad 50.0 mm Plain Schwarz

10547526

Preisbereich
1,5356 € - 1,3861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk
  • Verschraubbares Unterteil
    Regular
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rutschfestes Pad 40.0 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10120101

Preisbereich
0,3716 € - 0,3629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Verschraubbares Unterteil
    Verschraubbar
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gummipad 42.0 mm Plain Schwarz

10631997

Preisbereich
1,1429 € - 1,0287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    42.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk
  • Verschraubbares Unterteil
    Regular
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gummipad 50.0 mm Plain Schwarz

10120415

Preisbereich
0,2496 € - 0,2439 €

Lagerbestände
671 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Verschraubbares Unterteil
    Verschraubbar
  • Zolltarifnummer
    3926909790