Menü Suche

SAE-Flanschabdeckungen PCR

In Produktion

SAE-Flanschabdeckungen bieten einen effektiven Schutz für SAE J518-61 Flansche. Sie sind speziell dafür ausgelegt, die Dichtflächen von geteilten Flanschverbindungen während der Lagerung, des Handlings und des Transports vor Beschädigungen, Verunreinigungen und Feuchtigkeit zu schützen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCALSAEPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Rohr-Nenngröße Druckstufenklasse h Kaufen
0,0615 € - 0,0684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
1/2"
6000
7.7 mm
0,1053 € - 0,1638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
1 1/2"
3000
10.0 mm
0,0785 € - 0,0873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
1"
3000
10.0 mm
0,2025 € - 0,3151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
79.4 mm
2"
6000
12.6 mm
0,1227 € - 0,1909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
1 1/4"
6000
10.3 mm
0,101 € - 0,1572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
1 1/4"
3000
10.0 mm
0,1685 € - 0,2622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
2"
3000
11.0 mm
0,0814 € - 0,0905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.6 mm
1"
6000
9.5 mm
0,0751 € - 0,0835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
3/4"
3000
9.0 mm
0,1564 € - 0,2433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
1 1/2"
6000
12.6 mm
0,0729 € - 0,081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
1/2"
3000
9.0 mm
0,0704 € - 0,0783 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
3/4"
6000
8.7 mm
SAE-Flanschabdeckung 31.8 mm Grün LDPE - PCR

20750909

Preisbereich
0,0684 € - 0,0615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    7.7 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Farbe
    Grün
SAE-Flanschabdeckung 60.0 mm Grün LDPE - PCR

20750824

Preisbereich
0,1638 € - 0,1053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Farbe
    Grün
SAE-Flanschabdeckung 44.0 mm Grün LDPE - PCR

20750817

Preisbereich
0,0873 € - 0,0785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Rohr-Nenngröße
    1"
  • Farbe
    Grün
SAE-Flanschabdeckung 79.4 mm Grün LDPE - PCR

20750916

Preisbereich
0,3151 € - 0,2025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Farbe
    Grün
SAE-Flanschabdeckung 54.0 mm Grün LDPE - PCR

20750893

Preisbereich
0,1909 € - 0,1227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    54.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/4"
  • Farbe
    Grün
SAE-Flanschabdeckung 50.0 mm Grün LDPE - PCR

20750831

Preisbereich
0,1572 € - 0,101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/4"
  • Farbe
    Grün
SAE-Flanschabdeckung 70.0 mm Grün LDPE - PCR

20750855

Preisbereich
0,2622 € - 0,1685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Farbe
    Grün
SAE-Flanschabdeckung 47.6 mm Grün LDPE - PCR

20750879

Preisbereich
0,0905 € - 0,0814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Rohr-Nenngröße
    1"
  • Farbe
    Grün
SAE-Flanschabdeckung 37.0 mm Grün LDPE - PCR

20750862

Preisbereich
0,0835 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    37.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Rohr-Nenngröße
    3/4"
  • Farbe
    Grün
SAE-Flanschabdeckung 63.5 mm Grün LDPE - PCR

20750886

Preisbereich
0,2433 € - 0,1564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Farbe
    Grün
SAE-Flanschabdeckung 30.0 mm Grün LDPE - PCR

20750848

Preisbereich
0,081 € - 0,0729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Farbe
    Grün
SAE-Flanschabdeckung 41.3 mm Grün LDPE - PCR

20750923

Preisbereich
0,0783 € - 0,0704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Rohr-Nenngröße
    3/4"
  • Farbe
    Grün