Menü Suche

Schalthebel ‒ Griffstange mit konischem Knauf

Auf Lager

Schalthebel-Griffstangen mit konischem Knauf bestehen aus Stahl und werden mit Schwarzoxid grundiert und poliert. Der konische Knauf ist aus schwarzem Kunststoff mit einem Messingeinsatz für einfachen Griff und eine ästhetische Oberfläche. Ideal zur Nutzung an Maschinen, um die Gänge zu wechseln.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Gewindegröße Gesamtlänge Schaftmaterial Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Stahl
11,8482 € - 15,4796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Stahl
  • von 3
Schalthebel 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stahl

10322291


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    109.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    30.0 mm
Schalthebel 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stahl

10322130

Preisbereich
15,4796 € - 11,8482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    111.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    50.0 mm