Menü Suche

Scharnier-/Lager-Schutzstopfen - offen

Auf Lager

Offene Scharnierlager-Schutzstopfen bieten dauerhaften Schutz. Sie verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Scharnierlager und Drehgelenke. Das offene Design in der Mitte ermöglicht eine einfache Aufhängung während der Lagerung und des Lackierens. Können Temperaturen von -30 C bis +50 C standhalten.Dieser Schutzstopfen bietet robusten Schutz. Er verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Scharnierlager und Drehgelenke. Das Profil ist in der Mitte geöffnet, so dass das Teil während der Lackierung und Lagerung aufgehängt werden kann.

  • Wird in offener Ausführung geliefert.
Material: PP Farbe: Grau Seriennummer: SRF0008

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID FD H OD Kaufen
1,6165 € - 2,5145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.0 mm
71.5 mm
23.1 mm
50.0 mm
1,2672 € - 1,9712 € 3998 Auf Lager
57.1 mm
85.5 mm
28.5 mm
60.0 mm
0,8973 € - 1,3959 € 36 Auf Lager
37.0 mm
59.7 mm
20.6 mm
40.0 mm
0,4149 € - 0,6454 € 7604 Auf Lager
22.0 mm
40.2 mm
14.0 mm
25.0 mm
0,6369 € - 0,9908 € 900 Auf Lager
13.8 mm
29.0 mm
7.8 mm
16.0 mm
0,6316 € - 0,9825 € 280 Auf Lager
17.0 mm
33.8 mm
12.2 mm
20.0 mm
0,615 € - 0,9567 € 7020 Auf Lager
32.0 mm
53.0 mm
17.0 mm
35.0 mm
0,9786 € - 1,5223 € 101 Auf Lager
27.0 mm
44.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,6604 € - 1,0273 € 2040 Auf Lager
11.0 mm
21.0 mm
6.4 mm
12.0 mm
Lagerstopfen 50.0 mm 71.5 mm (DIA) PP Grau

10100165

Preisbereich
2,5145 € - 1,6165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FD
    71.5 mm
  • H
    23.1 mm
  • ID
    47.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 60.0 mm 85.5 mm (DIA) PP Grau

10100172

Preisbereich
1,9712 € - 1,2672 €

Lagerbestände
3998 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    85.5 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    57.1 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 40.0 mm 59.7 mm (DIA) PP Grau

10100158

Preisbereich
1,3959 € - 0,8973 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    59.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 25.0 mm 40.2 mm (DIA) PP Grau

10100127

Preisbereich
0,6454 € - 0,4149 €

Lagerbestände
7604 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    40.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    22.0 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 16.0 mm 29.0 mm (DIA) PP Grau

10100097

Preisbereich
0,9908 € - 0,6369 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    29.0 mm
  • H
    7.8 mm
  • ID
    13.8 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 20.0 mm 33.8 mm (DIA) PP Grau

10100110

Preisbereich
0,9825 € - 0,6316 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    33.8 mm
  • H
    12.2 mm
  • ID
    17.0 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 35.0 mm 53.0 mm (DIA) PP Grau

10100141

Preisbereich
0,9567 € - 0,615 €

Lagerbestände
7020 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    53.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 30.0 mm 44.3 mm (DIA) PP Grau

10100134

Preisbereich
1,5223 € - 0,9786 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    44.3 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 12.0 mm 21.0 mm (DIA) PP Grau

10100103

Preisbereich
1,0273 € - 0,6604 €

Lagerbestände
2040 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    21.0 mm
  • H
    6.4 mm
  • ID
    11.0 mm
  • OD
    12.0 mm
  • Material
    PP