Menü Suche

Schlauch-Servicestopfen

Auf Lager

Schlauch-Wartungsstopfen werden verwendet, um Hydraulikschläuche zu verschließen, während sie vor Ort gewartet oder repariert werden. Die konische Form ermöglicht eine einfache Befestigung an verschiedenen Schlauchgrößen. Leicht zu installieren durch einfaches Eindrücken und Drehen.

  • Prevents oil or chemical spills during maintenance and repair.
  • Ideal for hose and rigid pipe applications.
  • No tools required, simply push in and twist.
  • Strong and reusable.
  • Perfect solution for on the field maintenance.
Material: Kautschuk Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0071

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Produkttyp Mindestgröße Maximalgröße Kaufen
34,6849 € - 38,5388 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Mittlere Ausführung
4.1 mm
23.1 mm
42,8142 € - 47,5713 € 1 Auf Lager
Groß
11.9 mm
43.2 mm
38,4786 € - 42,754 € 393 Auf Lager
Gemischt
1 mm
43.2 mm
27,0976 € - 30,1084 € 192 Auf Lager
Klein
1 mm
10.2 mm
Schlauch-Servicestopfen Kautschuk Gelb

10059104

Preisbereich
38,5388 € - 34,6849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Produkttyp
    Mittlere Ausführung
  • Mindestgröße
    4.1 mm
  • Maximalgröße
    23.1 mm
  • Verpackungstyp
    10 pro Packung
  • Farbe
    Gelb
Schlauch-Servicestopfen Kautschuk Gelb

10059098

Preisbereich
47,5713 € - 42,8142 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Produkttyp
    Groß
  • Mindestgröße
    11.9 mm
  • Maximalgröße
    43.2 mm
  • Verpackungstyp
    20 pro Packung
  • Farbe
    Gelb
Schlauch-Servicestopfen Kautschuk Gelb

10059111

Preisbereich
42,754 € - 38,4786 €

Lagerbestände
393 Auf Lager
Merkmale
  • Produkttyp
    Gemischt
  • Mindestgröße
    1 mm
  • Maximalgröße
    43.2 mm
  • Verpackungstyp
    4 kleine, 4 mittlere, 2 große pro Packung
  • Farbe
    Gelb
Schlauch-Servicestopfen Kautschuk Gelb

10059128

Preisbereich
30,1084 € - 27,0976 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Produkttyp
    Klein
  • Mindestgröße
    1 mm
  • Maximalgröße
    10.2 mm
  • Verpackungstyp
    4 pro Packung
  • Farbe
    Gelb